ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5 ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5 1119304 ÖLFLEX® CLASSIC 110 – Styrkabel i PVC, VDE-registrerad, oljebeständig och flexibel för ett flertal applikationer, 300/500V, även för YSLY eller YY
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G1,5 ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 4G1,5 1135304 ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - PVC-styrkabel, VDE-registrerad, skärmad, flexibel och numrerad för olika applikationer, U0/U: 300/500V
ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G2,5 ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G2,5 281404CY ÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET CSA AWM I/II A/B FT4, Skärmad kraft- och styrkabel i PVC, 0,6/1 kV, Tray Exposed Run, vindturbin
ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G1,5 ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G1,5 10019931 ÖLFLEX® CLASSIC 110 H - halogenfri styrkabel, HFFR, oljebeständig, mycket flexibel och köldbeständig till -30 °C för mångsidig användning, CPR
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 2X1,5 ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 2X1,5 10035067 ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH - halogenfri styrkabel, HFFR, oljeresistent, skärmad och köldresistent för olika applikationer, U0/U: 300/500V
ÖLFLEX CONTROL TM 3G1 ÖLFLEX CONTROL TM 3G1 281803 ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, kraft- och styrkabel 0,6/1 kV, PVC, Tray Exposed Run, vindturbin
ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G1,5 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G1,5 1123107 ÖLFLEX® CLASSIC 130 H - halogenfri styrkabel, HFFR och flexibel för olika applikationer, U0/U: 300/500V
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G1,5 ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G1,5 1312304 ÖLFLEX® 400 P - PUR-styrkabel för olje- och nötningsresistent användning i industrimaskiner, apparater, instrumentering, kontroll och automatisering.
ÖLFLEX 191 CY 4G1,5 ÖLFLEX 191 CY 4G1,5 0011188 ÖLFLEX® 191 CY - PVC-styrkabel med UL/CSA AWM, oljeresistent, skärmad och flexibel för olika applikationer, UL/CSA: 600V
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5 BK ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5 BK 1119880 ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK - PVC-styrkabel, VDE-registrerad, oljeresistent, flexibel och UV-resistent för olika applikationer, U0/U: 300/500V