ÖLFLEX® SMART 108
Kostnadseffektiv VDE-registrerad styrkabel av PVC
ÖLFLEX® SMART 108 - VDE-registrerad PVC-styrkabel, flexibel och numrerad för olika tillämpningar, U0/U: 300/500V
- CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
- VDE-certifikat för överensstämmelse med tester och inspektion
- Endast tillgänglig i standardlängder och standardförpackningar
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- SMART: bra pris/prestanda – ÖLFLEX® SMART 108 har allt en flexibel styrkabel behöver
- SMART: miljövänlig - yttermantelns inre lager är tillverkat av återvunnen PVC med samma höga kvalitet som typ TM2
Användningsområden
- För fast installation samt sporadiska rörelser, ej upprepade rörelser utan dragbelastning
- Torra eller fuktiga utrymmen utsatta för medelstora mekaniska laster
- Endast standarddimensioner tillgängliga. För ytterligare dimensioner, se ÖLFLEX® CLASSIC 110
- För mer krävande applikationer och individuella längder, se ÖLFLEX® CLASSIC 110
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
- God kemisk beständighet, se katalog bilaga T1
- Oljeresistens: se datablad
Standarder/Godkännanden
- VDE reg. nr 8639
Design
- Fintrådiga ledare av blank koppartråd
- PVC-isolering, TI2
- Yttermantel med två lager PVC, TM2; silvergrå yttermantel
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt DIN EN 60228 (VDE 0295) klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
- Fast: 4 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- U0/U: 300/500 V
-
Provspänning
- 4000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- Flexibel: -5°C till +70°C
- Fast: -40°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Standardförpackning: ring = RG, trumma = DR
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.