ÖLFLEX® CLASSIC 110

VDE-registrerad, oljeresistent styrkabel av PVC med ett brett användningsområde

ÖLFLEX® CLASSIC 110 – PVC styrledning, VDE-registrerad, oljebeständig och flexibel för ett flertal applikationer, 300/500V, även för YSLY eller YY

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • VDE-certifikat för överensstämmelse med tester och inspektion

God kemisk resistens Oljeresistent Släpkedja Vridtålig

CE VDE-godkänd ECOLAB EAC Fire

Art nr E-nummer Antal ledare och mm² per ledare Yttre diameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
ÖLFLEX® CLASSIC 110
1119752
0287000 2 X 0.5 4.8 9,6 35
1119003
0287010 3 G 0.5 5.1 14,4 42
1119753
0267130 3 X 0.5 5.1 14,4 42
1119004
0287020 4 G 0.5 5.7 19,2 54
1119754
0267140 4 X 0.5 5.7 19,2 54
1119005
0287030 5 G 0.5 6.2 24 63
1119755
0267150 5 X 0.5 6.2 24 63
1119007
0287040 7 G 0.5 6.7 33,6 81
1119757
0267160 7 X 0.5 6.7 33,6 81
1119010
0287050 10 G 0.5 8.6 48 116
1119012
0287060 12 G 0.5 8.9 58 131
1119014
0287070 14 G 0.5 9.5 67 153
1119018
0287080 18 G 0.5 10.5 86,4 188
1119021
0287090 21 G 0.5 11.7 101 221
1119025
0287880 25 G 0.5 12.4 120 261
1119030
- 30 G 0.5 13.3 144 304
1119035
- 35 G 0.5 14.5 168 356
1119040
0287890 40 G 0.5 15.4 192 400
1119052
- 52 G 0.5 17.3 250 517
1119061
- 61 G 0.5 18.5 293 603
1119065
- 65 G 0.5 19.6 312 644
1119080
- 80 G 0.5 21.1 384 780
1119100
- 100 G 0.5 23.6 480 975
1119802
0287100 2 X 0.75 5.4 14,4 45
1119103
0287110 3 G 0.75 5.7 21,6 55
1119803
0286960 3 X 0.75 5.7 21,6 55
1119104
0287120 4 G 0.75 6.2 28,8 66
1119804
0299140 4 X 0.75 6.2 28,8 66
1119105
0287130 5 G 0.75 6.7 36 79
1119805
0286970 5 X 0.75 6.7 36 79
1119107
0287140 7 G 0.75 7.3 50 101
1119807
0286980 7 X 0.75 7.3 50 101
1119109
- 9 G 0.75 9.4 65 137
1119110
0287150 10 G 0.75 9.6 72 150
1119112
0287160 12 G 0.75 9.9 86 171
1119812
0286990 12 X 0.75 9.9 86 171
1119115
0287170 15 G 0.75 10.9 108 209
1119117
- 15 X 0.75 10.9 108 209
1119116
- 16 G 0.75 11.1 115,2 220
1119118
0287180 18 G 0.75 11.7 130 244
1119121
0287190 21 G 0.75 13 151 286
1119125
0287200 25 G 0.75 13.8 180 337
1119126
- 26 G 0.75 14.2 187,2 350
1119134
- 34 G 0.75 15.9 245 448
1119141
- 41 G 0.75 17.4 296 538
1119150
- 50 G 0.75 19.2 360 648
1119151
- 51 G 0.75 19.2 367 646
1119161
- 61 G 0.75 20.5 439 779
1119165
- 65 G 0.75 21.8 468 832
1119180
- 80 G 0.75 23.6 576 1019
1119200
- 100 G 0.75 26.4 718 1271
1119852
0287300 2 X 1.0 5.7 19,2 53
1119203
0287310 3 G 1.0 6 28,8 65
1119853
0267170 3 X 1.0 6 28,8 65
1119204
0287320 4 G 1.0 6.5 38,4 79
1119854
0267180 4 X 1.0 6.5 38,4 79
1119205
0287330 5 G 1.0 7.1 48 94
1119855
0267190 5 X 1.0 7.1 48 94
1119206
- 6 G 1.0 8 58 113
1119207
0287340 7 G 1.0 8 67 126
1119857
0267200 7 X 1.0 8 67 126
1119208
- 8 G 1.0 9.5 77 149
1119209
- 9 G 1.0 10 86 164
1119210
0287350 10 G 1.0 10.2 96 180
1119212
0287360 12 G 1.0 10.5 115 205
1119862
- 12 X 1.0 10.5 115 205
1119214
0287390 14 G 1.0 11.2 134 238
1119216
- 16 G 1.0 11.8 153,6 266
1119218
0287370 18 G 1.0 12.7 173 320
1119868
- 18 X 1.0 12.7 173 320
1119220
- 20 G 1.0 13.4 192 330
1119870
- 20 X 1.0 13.4 192 330
1119225
0287380 25 G 1.0 14.7 240 408
1119226
- 26 G 1.0 15.1 249 424
1119234
- 34 G 1.0 17.1 326 551
1119236
- 36 G 1.0 17.4 346 578
1119241
- 41 G 1.0 18.8 394 661
1119242 - 42 G 1.0 19.1 403,2 695
1119250
- 50 G 1.0 20.6 480 797
1119256
- 56 G 1.0 21.4 538 888
1119261
- 61 G 1.0 22.1 586 958
1119265
- 65 G 1.0 23.6 624 1033
1119280
- 80 G 1.0 25.3 768 1251
1119300
- 100 G 1.0 28.3 960 1560
1119902
0287500 2 X 1.5 6.3 29 68
1119303
0287510 3 G 1.5 6.7 43 84
1119903
0287840 3 X 1.5 6.7 43 84
1119304
0287520 4 G 1.5 7.2 58 104
1119904
0287850 4 X 1.5 7.2 58 104
1119305
0287530 5 G 1.5 8.1 72 128
1119905
0287860 5 X 1.5 8.1 72 128
1119306
- 6 G 1.5 8.4 86,4 157
1119307
0287540 7 G 1.5 8.9 101 166
1119907
0287870 7 X 1.5 8.9 101 166
1119308
- 8 G 1.5 10.6 115 210
1119313
- 8 X 1.5 10.6 116 210
1119309
- 9 G 1.5 11.4 130 221
1119310
- 10 G 1.5 11.6 143 243
1119311
- 11 G 1.5 11.6 158 258
1119312
0287580 12 G 1.5 12 173 279
1119912
- 12 X 1.5 12 173 279
1119314
0287590 14 G 1.5 12.7 202 323
1119316
- 16 G 1.5 13.4 230,4 361
1119318
0287600 18 G 1.5 14.4 259 407
1119321
- 21 G 1.5 15.7 302 469
1119325
0287620 25 G 1.5 16.9 360 560
1119326
- 26 G 1.5 17.3 374,4 582
1119332
0287630 32 G 1.5 18.7 461 704
1119334
0287640 34 G 1.5 19.4 490 746
1119341
- 41 G 1.5 21.3 591 895
1119350
- 50 G 1.5 23.5 720 1089
1119361
- 61 G 1.5 25.2 878 1309
1119365
- 65 G 1.5 26.7 936 1398
1119952
- 2 X 2.5 7.5 48 101
1119403
0287770 3 G 2.5 8.1 72 132
1119404
0287780 4 G 2.5 8.9 96 163
1119405
0287790 5 G 2.5 10 120 200
1119407
0287800 7 G 2.5 11.1 168 267
1119412
0287810 12 G 2.5 14.8 288 445
1119414
- 14 G 2.5 15.8 336 515
1119418
- 18 G 2.5 17.8 432 648
1119425
- 25 G 2.5 20.8 600 890
1119434
- 34 G 2.5 24.4 816 1208
1119450
- 50 G 2.5 29.4 1200 1754
1119503
- 3 G 4.0 9.9 115 201
1119504
0289620 4 G 4.0 10.8 154 249
1119505
- 5 G 4.0 12.1 192 294
1119507
- 7 G 4.0 13.4 269 407
1119511
- 11 G 4.0 17.6 422 634
1119512
- 12 G 4.0 18.1 461 660
1119603
- 3 G 6.0 11.7 172,8 289
1119604
0289630 4 G 6.0 13 230 365
1119605
0287980 5 G 6.0 14.5 288 447
1119607
- 7 G 6.0 16 403 600
1119613
- 3 G 10.0 14.6 288 466
1119614
- 4 G 10.0 16.2 384 590
1119615
- 5 G 10.0 18.1 480 722
1119617
- 7 G 10.0 20 672 968
1119624
- 4 G 16.0 18.8 614 1087
1119625
- 5 G 16.0 21.2 768 1370
1119627
- 7 G 16.0 23.4 1075 1779
1119634
- 4 G 25.0 23.5 960 1582
1119635
- 5 G 25.0 26.4 1200 1998
1119636
- 7 G 25.0 29.1 1680 2825
1119644
- 4 G 35.0 26.4 1344 2106
1119645
- 5 G 35.0 29.6 1680 2635
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Brett urval av standardiserade längder och anpassade längder
  • Mycket stort sortiment, artiklar med upp till 100 ledare

Användningsområden

  • För fast installation samt sporadiska rörelser, ej upprepade rörelser utan dragbelastning
  • Torra eller fuktiga utrymmen utsatta för medelstora mekaniska laster
  • Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)
  • I släpkedjor med åklängder upp till 5 m och 0,2 … 1 miljon böjningscykler, för följande dimensioner: 0,5 till 2,5 mm² och 2 till 7 ledare

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • God kemisk beständighet, se katalog bilaga T1
  • Oljeresistent enligt DIN EN 50290-2-22 (TM54)

Standarder/Godkännanden

  • VDE-registreringsnummer 7030 för följande mått: Upp till 2,5 mm²: 2-65 ledare,från 4 mm²: 2-7 ledare,från 25 mm²: 2-5 ledare

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC LAPP P8/1
  • Ledare tvinnade i lager
  • Mantel: PVC, grå (liknar RAL 7001)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt DIN EN 60228 (VDE 0295) klass 5/IEC 60228 klass 5

Torsion

  • TW-0 och TW-1, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Sporadiska rörelser: 10 x yttre diameter (YD) i strömkedjor: 15 x YD
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -15°C till +70°C
    I släpkedjor: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.