Digitalisering för moderna datacenter
Kompletta lösningar och projektledning för datacenter

Mängden digitala data som genereras över hela världen ökar från år till år. Under 2015 uppgick det globala serverbeståndet till cirka 58,8 miljoner enheter. 2022 uppgick antalet till cirka 85,6 miljoner. Datacenter spelar en allt viktigare roll i denna utveckling som en ryggrad för tillhandahållandet av digitala tjänster med hög tillgänglighet. Detta väcker frågan om hur de gigantiska datamängderna i alltmer komplexa datacenter kan överföras snabbt och stabilt – men också hur energiinfrastrukturen mellan de enskilda komponenterna i datacentren kan garanteras. Som en etablerad systemleverantör kan LAPP erbjuda heltäckande, högpresterande lösningar från en enda källa för de växande kraven som digitaliseringen medför – från planering till produktval och just-in-time-leverans direkt till byggarbetsplatsen.

Produkter för datacenter

Produktöversikt
Hitta rätt lösningar för ditt projekt i vårt breda produktsortiment för högpresterande och tillförlitliga datacenter och upptäck de omfattande möjligheterna med LAPP som din partner.
Kontakta oss
Vårt projektteam ger dig gärna expertråd om den komplexa planeringen och genomförandet av elinstallationer för nya datacenter.
På den säkra sidan: Normer och standarder
Standarder ger riktlinjer för tillverkare, installatörer och inspektörer för att säkerställa att data och elektricitet överförs på ett säkert, effektivt och tillförlitligt sätt, till exempel genom att säkerställa att kablar och elektriska ledningar uppfyller kvalitets- och säkerhetsstandarder. Anslutningslösningar från LAPP överensstämmer med dessa standarder. En översikt över de viktigaste standarderna.