Kapslingar, apparatlådor och skåp
Brett sortiment av kapslingar / apparatlådor i plast, aluminium och rostfritt stål
Söker du apparatlåda / kapsling till din applikation? Vi på LAPP erbjuder ett omfattande sortiment av kapslingar och apparatlådor (enclosures) av hög kvalitet och god design från den ledande tyska tillverkaren Bopla. I programmet finns över 5 000 olika kapslingar och apparatlådor i plast- och aluminium, som vi även kan bearbeta och bestycka efter dina önskemål. Vi har nu även utökat programmet med vägg- och golvskåp i rostfritt stål med högsta skyddsklassen IP69/IK10 från den italienska leverantören mpGamma.
- Beställ kapslingar, apparatlådor och skåp direkt i vår webshop
- Kataloger och broschyrer
- Läs mer om vår samarbetspartner Bopla
Skillnad på apparatlåda, kapsling och skåp?
Vad är det för skillnad på begreppen apparatlåda, kapsling och skåp egentligen? Apparatlådor och kapslingar är två olika benämningar för samma typ av produkt, och många av våra kunder använder sig av antingen det ena eller det andra begreppet. Därför använder vi båda benämningarna på den här sidan. Våra rostfria varianter kallar vi lådor och skåp. Skåpen är ofta av större format och placeras på golvet eller hängs på väggen.
Hitta din apparatlåda hos oss – lång erfarenhet och stort utbud
LAPP har över 30 års erfarenhet av att hjälpa kunder att hitta rätt kapslingslösning, och vi kan erbjuda ett imponerande program med:
- Aluminiumlådor
- Rostfria kapslingar
- Plastkapslingar
- Elektronikkapslingar
- Kopplingslådor
- Rostfria väggskåp och manöverlådor
- Rostfria tryckknappslådor
- Rostfria golvpulpeter
- 19 tums-rack

Apparatlådans kvalitet och design avgörande för slutprodukten
Kapslingar / apparatlådor och skåp skyddar ingående elektronik och komponenter, vilket ger slutprodukten lång livslängd. Våra kapslingar kan användas i de mest skiftande och krävande applikationer. Den gemensamma nämnaren är efterfrågan på kvalitet och design.
Billiga apparatlådor resulterar ofta i att slutprodukten känns just ”billig”, med gjutmärken och dålig finish. Rätt apparatlåda höjer värdet på slutprodukten genom en design som förstärker de värden produkten står för. Idag efterfrågar allt fler en god design i kombination med att alla tekniska specifikationer ska uppfyllas.
Att tillverka verktyg för att gjuta kapslingar är mycket kostsamt. Därför är det ofta enklare och mer ekonomiskt att använda en standardkapsling. I vårt sortiment finns över 5 000 olika standardkapslingar som snabbt kan levereras från lager.
Tidigt val av kapsling är viktigt
Välj apparatlåda så tidigt som möjligt i produktutvecklingen för att hålla nere både kostnaden och storleken på kapslingen. Att hitta rätt kapsling när alla parametrar är satta slutar oftast med en för stor och dyr kapsling.
Vi har lång erfarenhet av kapslingar till en mängd olika applikationer. Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt!
Viktiga parametrar vid val av kapsling / apparatlåda:
- Plast eller metall?
- Inomhus eller utomhus?
- Rätt storlek?
- Skärmegenskaper?
- Montagemöjligheter?
- Skyddsklass (IP)?
- Slagtålighet (IK)?
- Tålighet mot korrosion?
- Hand-, bords- eller väggkapsling?
- Brandklassning?
Kundanpassning – vi bearbetar och bestyckar din kapsling
Vi har lång erfarenhet av att anpassa kapslingar och skåp enligt våra kunders önskemål. Vi kundanpassar i vår egen produktion och kan snabbt leverera bearbetade och bestyckade kapslingar kostnadseffektivt. Normal leveranstid är 2-3 veckor.
Vi kan även erbjuda kundunika membrantangentbord och overlayer som passar till kapslingen.
Hittar du ingen kapsling som passar? Då kan vi även hjälpa till att ta fram en helt unik kapsling för din produkt.
Integrering av displayer och pekskärmar
Våra olika typer av apparatlådor / kapslingar:
Apparatlåda / kapsling uppbyggd av aluminiumprofil
En apparatlåda uppbyggd av profiler kan vara gjord av plast eller aluminium. Våra profilkapslingar är huvudsakligen tillverkade av aluminium och består av en extruderad aluminiumprofil som, beroende på version, är lätt med extremt tunna väggar eller alternativt mycket robust med tjocka väggar. Beroende på version finns stängda profiler, delbara profiler eller profiler som är öppna på ena sidan. Gemensamt för dem alla är att det är enkelt att ändra längden, vilket ger mycket utrymme för bearbetning av elektroniken. I apparatlådor av profiler är det enkelt att montera kretskort i gjutna spår. De har också en mycket bra värmeledningsförmåga och de flesta versioner håller hög skyddsklass upp till IP66 / IP68.
Apparatlåda / kapsling för användning inom tuff industrimiljö
Våra industrikapslingar används bland annat inom områden som processteknik och maskinstyrning. Apparatlådor för industri används ofta i tuffa miljöförhållanden, och måste vara mycket beständiga mot damm, vätskor och mekanisk påverkan. Endast när en kapsling har hög skyddsklass (IP) och hög slagtålighet (IK) kan den monterade elektroniken garanteras ett tillförlitligt skydd. Robust, lätt eller IP69-klassad? Oavsett vilka krav din applikation ställer, hittar du apparatlådor i både plast och metall för alla typer av industriella miljöer i vårt breda sortiment.
Apparatlåda / kapsling för integrering av displayer och pekskärmar
Dessa apparatlådor är designade för att skydda känsliga TFT- och LCD-skärmar mot damm, vatten eller mekanisk påverkan i tuffa industriella miljöer. Displaykapslingar kan användas i många olika typer av applikationer, och kan placeras på bord eller vägg samt monteras på bärarmssystem. Alla apparatlådor kan bearbetas – tillsammans med vår samarbetspartner Bopla kan vi hjälpa dig med tryck av texter och logotyper, mekanisk bearbetning eller montering av kundanpassade membrantangentbord.
Handhållen apparatlåda / kapsling
Vårt omfattande sortiment inkluderar handhållna apparatlådor i olika format och av olika material, som alla är ergonomiskt designade för att ligga bra i handen. Handhållna kapslingar är idealiska för insamling av mobildata vid trådlös kommunikation, mobil övervakning av data och processer, automationsteknik och mätning samt styr- och instrumentapplikationer. Tack vare deras egenskaper är de lämpliga för användning i tuffa förhållanden både inom- och utomhus. På handkapslingar rekommenderas en nedsänkt yta för montering av membrantangentbord eller overlay, som finns tillgängligt vid förfrågan. Dessutom är många utrustade med displayfönster och batterifack. Naturligtvis kan de också anpassas enligt dina önskemål.
Apparatlåda / kapsling för DIN-skenemontage
DIN-skenekapslingar används ofta i applikationer för mätning, styrning och instrumentering. Sådana applikationer är ofta individuella, därför krävs ett brett utbud av apparatlådor för DIN-skenemontage. Tillverkade av plast eller metall, med eller utan bussanslutning och med eller utan ventilationsöppningar: produktsortimentet för den här speciella typen av apparatlåda är enormt. Naturligtvis kan alla DIN-skenekapslingar förses med plintar och ytterligare tillbehör som exempelvis transparenta täckkåpor, frontpaneler och jordningskit.
Apparatlåda / kapsling med sluttande front
Våra apparatlådor med sluttande front förenklar hanteringen och kan användas i många olika situationer, från utcheckningssystem till telekommunikationssystem och mini-datorer. Vi erbjuder ett stort urval av material, design och storlekar där alla är ergonomiskt utformade och bekväma att använda. En försänkt yta möjliggör montering av membrantangentbord eller overlay, som vår samarbetspartner Bopla har många års framgångsrik erfarenhet av att designa och tillverka. För att ytterligare skapa en kundunik design kan kapslingarna kompletteras med bland annat färgade packningar för att matcha ditt företags grafiska profil.
Apparatlåda / kapsling för placering på bord
Vi har ett brett sortiment av bordskapslingar som passar en mängd olika applikationer. Inom medicinteknik kan våra apparatlådor till exempel användas i läkarmottagningar eller kliniker. Eftersom den här typen av kapsling ofta innehåller elektronik, är versioner med luftventiler särskilt användbara här, då det kan uppstå värmeutveckling inuti apparatlådan. För alla bordskapslingar erbjuder vi ett omfattande utbud av tillbehör som exempelvis handtag, tippbara fötter, frontpaneler, förlängningssatser och mycket mer. Inom det här området är designelement som färgade packningar och gångjärn extra viktiga, eftersom det ger din enhet sitt individuella utseende som överensstämmer med företagets grafiska profil. Tillsammans med vår samarbetspartner Bopla kan vi även måla eller pulverlackera kapslingen, samt trycka text eller logotyper.
Apparatlåda / kapsling för 19"-applikationer
Behöver du förpacka dina 19"-komponenter, men vill inte använda en typisk 19"-kapsling? Inga problem! I motsats till dyra 19"-kapslingar erbjuder våra standardkapslingar ofta mer möjligheter när det gäller design och tillbehör. Våra apparatlådor kombinerar en attraktiv design med funktionaliteten i ett 19"-kapsling. I vårt breda sortiment finns en mängd varianter för att du ska hitta den som passar just din applikation perfekt – plast eller metall, väggmonterad eller stationär.