ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY - PVC-ström- och styrkabel till nyttofordon, lastbilstillämpningar, 60V DC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3

  • För nyttofordon
  • För transporter med farligt gods

Lämplig för användning utomhus God kemisk resistens Oljeresistent UV-beständig

Art nr Antal ledare och mm² per ledare Yttre diameter (mm) Färg Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY
7027060
2 x 1,0 6 vit-svart 19,2 55
7027061
2 x 1,0 6 vit-brun 19,2 55
7027000
2 x 1,5 6.6 vit-svart 28,8 68
7027001
2 x 1,5 6.6 vit-brun 28,8 68
7027062
3 x 1,0 6.3 svart-brun-blå 28,8 63
7027012
3 x 1,0 6.3 vit/brun/blå, nyaste ISO-design 28,8 63
7027063
4 x 1,0 6.8 vit/svart/röd/brun 38,4 81
7027034
4 x 1,5 7.5 vit/svart/röd/brun 57,6 106
7027064
5 x 1,0 7.5 vit/brun/grön/röd/grå 48 97
7027065
5 x 1,0 + 1 x 2,5 9 1,0 = grön/brun/röd/blå/lila, 2,5 = vit 72 133
7027066
5 x 1,0 + 1 x 2,5 9 1,0 = gul/svart/röd/blå/lila, 2,5 = vit 72 133
7027015
5 x 1,0 + 1 x 2,5 9 1,0 = brun/grön/röd/grå/lila, 2,5 = vit, nyaste ISO-design 72 133
7027016
5 x 1,0 + 1 x 2,5 9 1,0 = brun/gul/röd/grå/lila, 2,5 = vit, nyaste ISO-design 72 133
7027007
7 x 0,75 7.3 vit/svart/gul/röd/grön/brun/blå 50,4 101
7027067
7 x 1,5 8.9 vit/svart/gul/röd/grön/brun/blå 100,8 166
7027068
6 x 1,5 + 1 x 2,5 10.3 ISO 4141 1,5 = svart/gul/röd/grön/brun/blå, 2,5 = vit 110,4 187
7027069
8 x 1,5 + 1 x 2,5 11.7 ISO 4141 + grå/lila 139,2 239
7027070
10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5) 14.4 vit med svarta siffror, 1,5 = nr, 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12, 2,5 = nr, 4, 9, 13, 1,5 = nr, 14, 15 244,8 391
7027010
10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5) 14.4 ISO 12098 244,8 391
7027071
10 x 1,5 + 3 x 2,5 14.4 vit med svarta siffror, 1,5 = nr, 1 - 3, 5 - 8, 10 - 12, 2,5 = nr, 4, 9, 13 216 367
7027035
2 x 0,75 + 2 x 1,5 7.2 0,75 = vit-brun, 1,5 = gul-grön 43,2 85
7027017
5 x 1,5 + 2 x 2,5 10.3 1,5 = svart/gul/grön/brun/blå, 2,5 = vit/röd 120 217
7027004
8 x 1,5 + 5 x 2,5 14.8 1,5 = gul/blå/grön/brun/röd/svart/rosa/vit-blå, 2,5 = vit/orange/grå/vit-svart/vit-röd 235,2 360
7027073
9 x 1,5 + 4 x 2,5 14.8 vit med svarta siffror, 1,5 = nr, 2, 4 - 8, 10 - 12, 2,5 = nr, 1, 3, 9, 13 225,6 352
7027074
4 x 6 + 1 x 1,5 13.7 1,5 = grå, 6,0 = brun/röd/svart/blå 244,8 352
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Särskilt ADR-godkännande
  • ADR-godkännande möjliggör användning i fordon som transporterar farlig gods

Användningsområden

  • För nyttofordon
  • Kabeldragning för elektrisk utrustning i alla typer av släpvagnar och påhängsvagnar

Produktegenskaper

  • UV-beständig
  • Beständig mot låga temperaturer
  • Resistent mot de flesta oljor, kemikalier och väderförhållanden

Standarder/Godkännanden

  • ISO 4141 och DIN/ISO 6722

Design

  • Conductor made of bare copper wires
  • Ledarisolering: baserad på PVC
  • Yttermantel av specialbas av PVC

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • ISO 4141-3

Kapacitet för datapar

  • Relaterat till avståndet mellan ledarna, max. 50 pF/m mellan varje ledare för dataöverföring och för övriga ledare i kabeln, max 100 pF/m

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt DIN/ISO 6722

Minsta böjningsradie

  • 12 x kabeldiametern

Märkspänning

  • 60 V

Provspänning

  • 5 kV rms i minst 5 min.

Temperaturområde

  • Applikationsområde, klass A
  • Fast: -40°C till +85°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.