KJAAM-HF – Halogenfri instrumentkabel
Skyddar känsliga analoga signaler i tuffa EMC-miljöer
![KJAAM-HF – Halogenfri instrumentkabel för tuffa EMC-miljöer KJAAM-HF – Halogenfri instrumentkabel för tuffa EMC-miljöer](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
KJAAM-HF är en halogenfri instrumentkabel som skyddar känsliga analoga signaler i tuffa EMC-miljöer.
Kabeln är speciellt designad för att överföra känsliga analoga lågnivåsignaler i industriella miljöer med stora elektromagnetiska störningar.
Med en design av partvinnade ledare med area 0,5 mm2 (7/0,3 mm) som har extra kort slaglängd, elimineras även risken för överhörning/”crosstalk”.
Varje par är individuellt parskärmat med en aluminiumfolie, och dessutom har även samtliga par en gemensam aluminiumfolie som bidrar till ett extra bra EMC-skydd. Samtliga aluminiumfolier jordas lätt ned med hjälp av oisolerade biledare av förtent koppar.
KJAAM-HF har också mycket bra brandegenskaper tack vare yttermantel av flamhämmande Polyolefin. Den är CPR-klassad enligt Dca-s2-d2-a1, och får därmed förläggas fritt i den industriella byggnaden, utan krav på sprinklersystem.
KJAAM-HF instrumentkabel finns i flera varianter från 1-par upp till 24-par, och finns även i en armerad version (KJAAM-HF GM).
Design/utförande
- Ledare av förtent fåtrådig koppar
- Ledarisolation av PE
- Parskärm av aluminiumfolie med biledare av förtent koppar
- Polyestertape och sedan gemensam skärm av aluminiumfolie med biledare av förtent koppar
- Yttermantel av halogenfri Polyolefin-blandning
- GM: Med armering av ståltape. Yttermantel av svart halogenfri Polyolefinblandning.