H05Z-K/H07Z-K (RQ90) på spole
Äntligen! Halogenfri enkelledare H05Z-K/H07Z-K (RQ90) nu även för leverans på plastspolar

Allt fler av våra kunder inser fördelarna med att använda halogenfria enkelledare som klarar en ledartemperatur på +90°C. Nytt för i år är att vi, förutom ringar och boxar, nu även kan erbjuda H05Z-K och H07Z-K på plastspolar för dig som använder rack/stålstänger för avrullning.
Stort artikelomfång
Förutom de goda brandegenskaperna hos H05Z-K och H07Z-K, det vill säga att kablarna inte avger giftiga halogener och kraftig rök vid brand, så harmoniserar den förhöjda ledartemperaturen med dimensioneringskraven i SS EN 61439-1 avseende kopplingsutrustningar.
Du slipper helt enkelt gå upp i area jämfört med en enkelledare +70°C på grund av att IEC ändrade beräkningsmodellen för omgivningstemperaturen i skåp från +30°C till +55°C.
Kablarna som kan levereras på spole finns i area 0,5 mm2 till 2,5 mm2 och i fallande längder beroende på area, från 250 m till 100 m. Artikelomfånget är stort med 12 färger per area.
Det är samma mått på spolarna för samtliga areor; diameter 200 mm, bredd 75 mm samt 18 mm centrumhål. Artiklarna som levereras på spole har ett S i slutet av artikelnumret för att du enkelt ska hitta rätt!