Nya hybridkablar för servosystem
"One cable solution" sparar tid och utrymme

Allt fler tillverkare av drivsteg och motorer för servodrifter utvecklar nya produkter där återkopplingen från motorn integreras i samma kabel som kraftmatningen.
Återkopplingen från motorn sker då digitalt och oftast som en form av busskommunikation via två ledare. För säkerhetsfunktioner som broms finns dock extra ledare som kommuniceras utanför det digitala protokollet.
Fördelarna med teknikskiftet är flera:
- En kabel istället för två sparar kostnader på både kabel och kontaktdon, samt möjliggör en mer kompakt design på motorn
- Effektivare installation sparar tid, utrymme och förläggningsmaterial
- Mindre platsåtgång och vikt vid applikation i släpkedja, vilket ger ökad livslängd och driftsäkerhet
- Ökad möjlighet att övervaka servosystemet och få larm när service behövs (IoT, Industri 4.0)
Kablar för HIPERFACE®, DSL och SCS
DSL (Digital Servo Link) samt HIPERFACE® (High Perfomance Interface) är protokoll utvecklade av SICK.
SCS (Single Cable Solution) är ett öppet protokoll utvecklat av Baumer, Hengstler och Kubler.
För HIPERFACE®-, DSL- och SCS-protokollen har LAPP utvecklat en familj av kablar med olika design beroende på vilken flexibilitet som krävs. Samtliga kablar är UL/CSA-godkända för export till Nordamerika.
ÖLFLEX® SERVO 7DSL
PVC-kabel primärt avsedd för fast installation, men som även klarar vibrationer och sporadiska rörelser.
ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL
PUR-kabel för högflexibla applikationer i släpkedja (böjningar).
ÖLFLEX® SERVO 3D 7DSL
PUR-kabel för högflexibla applikationer i robotarm (vridningar). Klarar dock även att installeras i långsamma släpkedjor.
Självklart kan våra högflexibla kablar även installeras fast på exempelvis en kabelstege.
Kablar för OCS
OCS (One Cable Solution) är vårt egna samlingsnamn för en mängd protokoll från olika tillverkare:
- ACURO® link från Hengstler
- SINAMICS från Siemens
- MOVILINK® från SEW
- ACOPOS från B&R
För dessa protokoll har vi utvecklat kabeln ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS, som har unika artikelnummer för ovanstående protokoll. ÖLFLEX® SERVO FD 7OCS är designad för högflexibla applikationer i släpkedja, men kan självklart även installeras fast på exempelvis en kabelstege. Kabeln är UL/CSA-godkänd för export till Nordamerika.