Första typ R-robotkabeln
Ny standard för PROFINET-kablar i industrirobotar

Torsion i kombination med horisontella linjära rörelser; Ethernet-kablar måste tåla mycket när de används i industrirobotar. LAPP erbjuder nu lösningen med nya ETHERLINE® ROBOT PN Cat.5e. Kabeln uppfyller den nya typ R-standarden för PROFINET-kablar på robotar.
Hittills har robotapplikationsdesigners fått bestämma om de ska använda en datakabel för linjära, horisontella reseavstånd, eller en datakabel som är bättre lämpad för torsion. LAPP har utvecklat nya ETHERLINE® ROBOT PN Cat.5e för detta område.
Kabeln är lämplig för dragning inom eller på en robot och kan användas i dresspacks eller läggas fritt. Den har hög belastningskapacitet, lång livslängd och bra kommunikationstillförlitlighet med datahastigheter på upp till 100 Mbit/s.
Egenskaper
- För industriell Ethernet i tuffa industrimiljöer
- Skärmad
- Högflexibel för användning i robotapplikationer och släpkedjor
- Ledare av flertrådig förtent koppartråd, 22 AWG (19 x 0,10)
- Ledarisolering: PE
- Färgkodad enligt Profinet för Cat.5-applikationer
- Stjärnfyra
- SF/UTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumlaminerad folie, oskärmade par
- Yttermantel av PUR – resistent mot de allra flesta oljor samt hydrualvätska
- Halogenfri enligt VDE 0472-815