Webshop

Euromas X – elektronikkapsling för IIoT-applikationer

Maximalt skydd för IIoT-elektronik

Euromas X – elektronikkapsling för IIoT-applikationer

I mer än 50 år har de klassiska industrikapslingarna Euromas funnits i vår samarbetspartner Boplas produktsortiment. Med två materialval, två grundutföranden, två lockvarianter och en mängd olika storlekar uppfyller den nya serien Euromas X de krav som ställs på IIoT-enheter – utan några kompromisser!

Industrial Internet of Things (IIoT) kräver att stora mängder data samlas in och bearbetas. Naturligtvis ska det vara så enkelt som möjligt att hantera de enheter som används för detta ändamål. Att förenkla hanteringen innebär till exempel färre och enklare knappar och statusdisplayer, som dessutom helst kombineras i ett enda membrantangentbord. Samtidigt måste enheterna kunna installeras snabbt och problemfritt där de ska användas – gärna utan att behöva öppna enheten.

Två material, två grundutföranden och två lockvarianter

Inget problem för Euromas X! Den nya kapslingens alla varianter har en nedsänkt yta för integrering av membrantangentbord. Välj version med eller utan integrerat väggfäste för enkel montering.

När det gäller material kan du välja mellan ABS för kostnadseffektiva applikationer, och polykarbonat (PC) för tuffare miljöer. För Euromas X-kapslingar av PC finns även ett transparent lock som tillval utöver det solida standardlocket. Den klassiska Euromasfärgen är ljusgrå (liknande RAL 7035).

Många storlekar

Storlekarna på kapslingarna i den nya Euromas X-serien är framtagna med hänsyn till kraven för vanliga IIoT-enheter. Många olika mellanstorlekar och kvadratiska utföranden fyller flera luckor i det tidigare Euromas-sortimentet. Därmed kan du med största sannolikhet hitta en standardkapsling som passar din applikation perfekt.

Fördelar

  • Stort urval av olika storlekar och modeller
  • Stilren design
  • Robust utförande
  • Skyddsklass IP65 (ABS) och IP68 (polykarbonat)
  • Lock med skyddande kant för membrantangentbord/overlay
  • Oförlorbara lockskruvar
  • Montageklackar i botten
  • Transparent lock som tillval till polykarbonat-versionen
  • Välj med eller utan integrerat väggfäste