ÖLFLEX® 127 HSLH
Halogenfri allround-kabel för byggnader och industrianläggningar

Behöver du en halogenfri, prisvärd kabel med hög kvalitet, utmärkta brandegenskaper och som är flexibel och enkel att installera? Då är ÖLFLEX® 127 HSLH med CPR-brandklassning Cca-s1a-d2-a1 helt rätt!
En oskärmad allround-kabel som används i byggnader och industrianläggningar och som garanterar bästa möjliga säkerhet, både när det gäller människor och dyr utrustning. Det halogenfria materialet med hög brandresistens minskar risken för hög röktäthet, giftiga gaser och spridning av eld vid brand.
ÖLFLEX® 127 HSLH är ett optimalt val för offentliga och kommersiella byggnader och kan även installeras i utrymningsvägar. Kabeln har en flexibel uppbyggnad med klass 5-ledare för enkel hantering och installation.
Fördelar
- Enkel installation tack vare flexibel konstruktion
- Halogenfri med hög brandresistens
- CPR-klass Cca-s1a-d2-a1
- Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (CPR)
- Hög elektrisk prestanda tack vare 4 kV testspänning.
Användningsområden
- I byggnader där det finns fara för människors liv vid brand; offentliga byggnader som sjukhus, flygplatser och tågstationer
- Anläggningsteknik
- Industrimaskiner
- Uppvärmning och klimatanläggningar
- Scenteknik
- För fast installation och sporadisk rörelse
- I torra och fuktiga utrymmen
- Styrning och automatisering
- Vid medelstor mekanisk belastning
- Ej oljebeständig. För oljebemängda miljöer hänvisar vi till ÖLFLEX® CLASSIC 110 H eller våra PUR-mantlade kablar.