Enkelledarstället TRONIC gör livet enklare för skåpbyggare
För smidig lagring av enkelledare och mindre kablar på ring
![TRONIC enkelledarställ TRONIC enkelledarställ](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
TRONIC är en serie av innovativa, mobila vagnar utrustade med kabelboxar för smidig lagring av enkelledare och mindre kablar på ring. Boxarna placeras antingen direkt på stången på vagnen, eller parvis i moduler.
När du arbetar med att installera enkelledare kan det vara en utmaning att hålla reda på kablarna så att de inte trasslar in sig – både i sig själva och i varandra! Därför erbjuder vi på LAPP ett mycket flexibelt system för att hålla reda på dina enkelledare.
Du placerar enkelt kabelringen i plasthållaren, och kan sedan dra ut kabeln till de längder du behöver samtidigt som den hindras från att vrida sig och utsätta koppartrådarna för onödig belastning.
TRONIC enkelledarvagn kan beställas både som färdig vagn eller i moduler så att du kan utöka kapaciteten efter behov. Det finns fyra olika varianter av vagnar, med plats för 12-48 boxar. På modellerna TRONIC 6 x 2 och TRONIC 18 x 2 är boxarna utformade som parvis moduler för snabbare komplettering av nya kabelringar. Maximal diameter på varje individuell ring är 295 mm, med en maxvikt på 7 kg.
TRONIC har många fördelar, jämfört med att lagra enkelledare på hyllplan:
- Enkel access nära arbetsytan – vagn på hjul så att du kan dra den mellan installationer
- Kompakt design som sparar utrymme
- Flexibelt system som kan utökas med nya moduler
- Enkelt att rulla av och på
- Kablarna skyddas från damm, fukt och mekanisk påverkan
- Ordning och reda!