ÖLFLEX® POWER QUAD II (LAPP USA)
UL-listad och HAR-godkänd anslutnings- och styrkabel i PVC
Flexibel anslutningskabel för anslutning av hushållsmaskiner som kyl, frys och tvättmaskiner mm. Se teknisk data och beställ i vår webshop.
- Flexibel anslutningskabel i PVC med globala godkännanden, HAR-godkänd enligt H05VV-F
- UL/CSA-godkänd för export till Nordamerika
- Oil resistant, UV resistant and fire spread class according to UL VW-1 Vertical flame test
Fördelar
- Flexibel anslutningskabel i PVC med globala godkännanden
- HAR-godkänd enligt H05VV-F
Användningsområden
- Anslutning av hushållsmaskiner som kyl, frys och tvättmaskiner
- Anslutning av handverktyg
- Portabla utrustningar
Produktegenskaper
- UL/CSA-godkänd för export till Nordamerika
- Oljebeständig
- UV-beständig
- Brandspridningsklassad enligt UL VW-1 Vertical Flame Test, CSA FT2, IEC 60332-1
Standarder/Godkännanden
- UL: SJTO enligt UL 62
- Canada: c(UL) SJTO
- Europa: H05VV-F , CE
- UL Oil Res I / II
Design/Utförande
- Ledare av fintrådig blank koppar
- Ledarisolation på specialblandning av PVC-bas
- Yttermantel av specialblandning av PVC, svart
Ledaridentifikation
- 2-ledare: blå, brun, 3-ledare: blå, brun och grön/gul
- 4-ledare: brun, svart, grå, grön/gul
5-ledare: blå, brun, svart, grå, grön/gul -
Märkspänning Uo/U
- UL/CSA SJTO: 300V
- <HAR>H05VV-F: 500V
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådig blank Cu-tråd enl VDE 0295, klass 5/IEC 60228 kl.5
-
Minsta böjningsradie
- 4 x kabeldiametern
-
Provspänning
- 2000 V
-
Temperaturområde
- UL/CSA SJTO: -25° C till +90°C
- HAR H05VV-F: -30°C till +70°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.