ÖLFLEX® ROBUST 200
Beprövade vädertåliga anslutningskablar - resistenta mot en stor mängd kemikalier
ÖLFLEX® ROBUST 200 - strömkabel, väder-, bioolje-, rengöringsmedels- och varmvattenresistent för användning i livsmedels- och dryckesindustrin och komposteringsanläggningar
- God väderbeständighet
- God kemisk resistens
- Spänningsklass 450/750 V
Fördelar
- Utomordentlig väder- och ozonresistens samt UV-beständighet tillsammans med det breda temperaturområdet möjliggör ett mångsidigt användningsområde för både inomhus- och utomhusapplikationer
- Okänslig för kontakt med biologiska oljor och deras emulsioner samt en mängd fetter och vaxer på vegetabilisk, animalisk eller syntetisk bas
- God resistens mot ammoniakföreningar och biogaser
- Tålig mot kallt och varmt vatten samt mot vattenlösliga rengörings- och kylmedel
- Lämplig för ångrengöring
Användningsområden
- Tillverkning av maskinverktyg, medicinsk teknik, tvätterier, biltvättutrustning, kemisk industri, komposteringsanläggningar, reningsverk
- Livsmedelsindustrin, särskilt för tillverknings- och processutrustning för mjölk- och köttprodukter
- Jordbruksutrustning
- För användning inom- och utomhus
Produktegenskaper
- God kemisk resistens mot esterbaserade hydraulikvätskor
- Ozon- och väderresistent samt UV-beständig enligt EN 50396 och HD 605 S2
- Flexibel ned till -40°C
- Låg kapacitans
- Färgkodad upp till fem ledare
Standarder/Godkännanden
- Enligt EN 50525-2-51
- Certifierad resistens mot desinfektion och rengöringsmedel som används i livsmedels- och dryckesindustrin
- Lämplig för användning i sötvatten ner till 10 m djup vid en maximal vattentemperatur på +40 °C enligt EN 50565-2
Design
- Ledare av blank fintrådig koppar
- Ledarisolering av modifierad PP
- Ledare tvinnade i lager
- Yttermantel av special-TPE
- Mantelfärg: svart (RAL 9005)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning
-
Ledaridentifikation
- Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
- Från 6 ledare: svart med vita siffror
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 10 x kabeldiametern
- Fast: 4 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- U0/U: 450/750 V
-
Provspänning
- 4000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- Flexibel: -40°C till +80°C
- Fast: -50°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Storlekarnas enskilda längder: ≥ 4G16 max. 600 m, ≥ 4G25 max. 300 m, ≥ 4G50 max. 250 m
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.