Webshop

ÖLFLEX® TORSION FRNC

Köldbeständig och oljeresistent kabel för flexibla applikationer under vridbelastning, halogenfri 0,6/1 kV

ÖLFLEX® TORSION FRNC: UL: cRUus AWM (II A/B) OIL RES I+II, ström + styrkabel 0,6/1 kV, vindturbin vridning loopslinga -40°C/+90°C, HFFR/ LS0H UV +ozonres.

  • Vridningsresistent, köldflexibel och oljeresistent för loopslingor
  • Halogenfri, hög brandspridningsklass, låg rökdensitet

Lämplig för användning utomhusFlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentVridtåligUV-beständig

CERUEACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1150373
12 G 1.013.2115,2274
1150378
16 G 1.014.8153,6392
1150271
3 G 1.5943,2131
1150272
4 G 1.59.757,6156
1150273
5 G 1.510.672183
1150275
7 G 1.512.6100,8253
1150279
12 G 1.515.3172,8386
1150311
3 G 2.510.472181
1150312
4 G 2.511.396242
1150313
5 G 2.512.4120258
1150350
3 G 4.011.9115,2254
1150351
4 G 4.013153,6313
1150357
5 G 6.016288486
1150362
5 G 10.020.5480799
11503633 G 70.03720163590
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Fast installerad eller rörlig
  • Torsion i vindkraftverk

Produktegenskaper

  • Torsionsbeständig till ±150 °/m i Drip Loop på vindkraftverk
  • Beständig mot väder,nötning, temperatur, UV (EN 50525-1/ VDE 0285-525-1, EN 50618/ VDE 0283-618, EN 50620/ VDE 0285-620, EN ISO 4892-2/ Metod A) och Ozon (EN 50396)
  • Beständig mot havsvattenstänk och bred oljebeständighet, inklusive EN 60811-404 & UL OIL RES I +II
  • Brandegenskaper: - Halogenfri (IEC 60754-1); - Låg korrosivitet (IEC 60754-2); - Låg rökgasdensitet (IEC 61034-2); - Brandpridning (IEC 60332-3-24 respektive -25; IEC 60332-1-2)

Standarder/Godkännanden

  • UL AWM Style 21288

Design

  • Extra fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: polyolefinblandning
  • Heltäckande skärm (D-version) för reducering av elektromagnetiska störningar med omlindad, förtennad koppartråd
  • Yttermantel: specialblandning, halogenfri, svart (RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel

Ledaridentifikation

  • Färgkod HD 308 upp till 5 ledare, från 6 ledare alla svarta med vita siffror (utom PE)
  • Partvinnade signalkablar: DIN 47100

Ledaruppbyggnad

  • IEC 60228/VDE 0295, klass 6

Torsion

  • TW-0 och TW-2, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 10x yttre diameter
  • Fast: 6x yttre diameter

Märkspänning

  • IEC U0/U = 0,6/1 kV; UL 1 kV

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4000 V

Temperaturområde

  • -40 °C till +90 °C UL: maximalt +80 °C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: trumma
  • Detaljer om klämstyrka finns vid förfrågan, halogenfri.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.