ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV: PVC power and control cable for various applications, conductor class 5, colour coded up to 5 cores, 0.6/1 kV, outdoor use

  • Bra egenskaper utomhus
  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

Lämplig för användning utomhus Köldbeständig Vridtålig UV-beständig

CE EAC Fire

Art nr Antal ledare och mm² per ledare Ytterdiameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK POWER 0,6/1 kV
1120456
2 X 1.0 8.6 19,2 98
1120457
3 G 1.0 9 29 112
1120459
5 G 1.0 10.4 48 152
1120462
2 X 1.5 9.6 29 123
1120463
3 G 1.5 10.1 43 144
1120464
4 G 1.5 10.8 58 170
1120465
5 G 1.5 11.7 72 199
1120468
2 X 2.5 10.8 48 147
1120469
3 G 2.5 11.3 72 182
1120470
4 G 2.5 12.2 96 225
1120471
5 G 2.5 13.3 120 266
1120474
4 G 4.0 13.8 154 324
1120475
4 G 6.0 15.1 230 442
1120479
4 G 35.0 29.1 1344 2400
1120481
4 G 70.0 40.7 2688 5050
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög elektrisk prestanda tack vare 4 kV provspänning

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
    Kraftstationer
    Scenapplikationer
  • För fast installation samt sporadiska rörelser, ej upprepade rörelser utan dragbelastning
  • Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)
  • Lämplig för utomhusapplikationer
  • Varje dimension har en nominell/minsta genomsnittlig tjocklek på yttermanteln som är 1,8 mm: Applikationer där en förstärkt yttermantel kan vara till fördel

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • UV-beständig och väderresistent enligt ISO 4892-2
  • Ozonresistent enligt EN 50396
  • Flexibel ned till -30°C

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: PVC, köldbeständig
  • Yttermantel av PVC, köldbeständig, svart (RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: ÖLFLEX® färgkod (bilaga T7)

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Torsion

  • TW-0 och TW-1, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 600/1000 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -30°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Andra storlekar och skärmade typer finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.