Populära Alubos – nu med integrerad kylfläns
Kapsling från Bopla

Har du elektronik som blir varm men samtidigt behöver en kapsling med hög skyddsklass?
Nu utökas den robusta serien Alubos med tre profilstorlekar, ABPH K 600, ABPH K 1000 och ABPH K 1600, som alla har integrerad kylfläns. Samtidigt utökas serien även med en delbar profil, ABPH 1600, som passar för Europakort.
Fördelar med Alubos
- Mycket stort antal olika storlekar och profilvarianter
- Elegant och robust, profil och gavlar av pulverlackerad aluminium
- Utmärkta EMC-egenskaper
- Bra värmeavledning i kombination med skyddsklass IP65
- Färgade packningar som tillbehör.