Golvskåp i rostfritt stål
Rostfria skåp med hög flexibilitet, högsta skyddsklass IP69 och högsta slaghållfasthet IK10

Vårt sortiment av skåp i rostfritt stål utökas nu med flexibla och robusta golvskåp i ett flertal serier från vår italienska samarbetspartner mpGamma.
De olika serierna erbjuder både fristående skåp och möjlighet till ihopbyggnad, där skåpen enkelt kan monteras ihop med varandra. I alla serier finns varianter med enkel- eller dubbeldörr; solid eller i transparent version, tillverkad av slagtålig LEXAN. Vi har storlekar från 600x1200x400 upp till 1600x2000x800 mm, och kan även erbjuda specialstorlekar.
Det unika med dessa skåp är att alla – även de med dubbeldörr – har högsta skyddsklass IP69 och klarar mycket tuffa miljöer där till exempel högtryckstvätt används. Det gör dem optimala för användning inom livsmedels- och dryckesindustri, kemisk och petrokemisk industri samt läkemedelsindustri.
Skåpen är tillverkade i rostfritt stål (AISI 304L) med hög finish, yta fin satin, "medium Scotch Brite". Vid förfrågan finns även utförande i syrafast rostfritt stål (AISI 316L), silikonpackning med stort temperaturområde (-50°C till +120°C) samt tillbehör för Ex-applikationer (Grupp II, Kategori 3, Zon 2 & 22).
Våra tre serier
STEEL – Rostfria golvskåp, fristående
Golvskåp med förmonterade sidor och löstagbart tak. Ekonomisk med tidsbesparande montage eftersom sidorna redan är integrerade.
SPEED – Rostfria golvskåp, fristående eller för ihopbyggnad
Golvskåp med bakstycke och tak bockat av en plåt som ger helt släta ytor och lägre kostnad. Enkelt att montera ihop flera skåp sida vid sida.
EGO – Flexibla rostfria golvskåp, fristående eller för ihopbyggnad
Marknadens kanske bästa flexibla golvskåp, där alla sidor är avtagbara. Enkelt att montera ihop flera skåp sida vid sida. Perfekt där kvalitet, hygien och hög skyddsklass efterfrågas.
Fördelar med våra golvskåp i rostfritt stål
- Mycket robusta och slagtåliga, alla delar är tillverkade av metall
- Högsta skyddsklass IP66/IP69
- Högsta slaghållfasthet IK10
- Godkända enligt UL File Nr. E254336
- Flera serier som möter många olika önskemål
- Många passande tillbehör.