Ta steget – från PROFIBUS till PROFINET
PROFINET kombinerar fördelarna hos båda standarderna

Enkelt, snabbt och säkert; övergången från PROFIBUS till PROFINET erbjuder många möjligheter eftersom PROFINET kombinerar fördelarna hos båda teknikerna.
I moderna produktionsmiljöer spelar högpresterande och flexibel kommunikation mellan enskilda enheter, från fältnivå till system på högre nivå, en central roll. Säkert, snabbt, med höga dataöverföringshastigheter och absolut flexibilitet. De olika processerna måste samordnas exakt för att en högre automationsgrad och kortare genomströmningstider ska uppnås.
Att öka flexibiliteten med bibehållen prestandanivå innebär att nätverksstrukturerna behöver anpassas regelbundet. Installationskoncept baserade på PROFIBUS har oundvikligen sina begränsningar här. Lösningen är en övergång till PROFINET. Som öppen standard möjliggör PROFINET kraftfulla nätverk och tillverkaroberoende automationslösningar för smarta fabriker – på fältnivå och i realtid.
Uppgradera till en beprövad standard
PROFIBUS börjar bli föråldrat. Baserat på seriell bussteknik revolutionerade den automationsvärlden på 1980-talet och lade grunden för decentraliserade koncept. På 1990-talet tog sig Ethernet in i IT-branschen och industrin. Med PROFINET-standarden utökades Ethernet till att omfatta egenskaperna för nätverk inom automation och har sedan dess använts med framgång. Idag är det omöjligt att föreställa sig produktion utan båda systemen.
HMS Networks analyserar den industriella nätverksmarknaden varje år för att uppskatta fördelningen av nyanslutna noder inom fabriksautomation. Nätverk baserade på industriellt Ethernet har än en gång vunnit marknadsandelar, och PROFINET-nätverk står för en andel på 17 procent.
Högre produktivitet med PROFINET
PROFINET kombinerar fördelarna hos båda standarderna: den industriella erfarenheten hos PROFIBUS med öppenheten och de flexibla möjligheterna hos Ethernet. Det lönar sig att byta eftersom fördelarna är uppenbara:
- Ethernet-baserat: IT-tjänster är lätta att integrera i topologin med PROFINET. Det möjliggör kommunikation med kontorsnivå.
- Det viktigaste först: Med PROFINET kan viktig information som larm eller diagnostikdata prioriteras. Med PROFIBUS behandlas alla data lika.
- Perfekt matchad: Topologin blir mer flexibel. Utöver linje erbjuder PROFINET även andra nätverksalternativ som stjärn-, träd- eller ringstrukturer. Det ökar flexibiliteten och minskar kabeldragningen.
- Snabb driftsättning: PROFINET identifierar enheter på mindre än 500 ms och ansluter dem till I/O-styrenheten.
- Enkel överföring: PROFIBUS DP-program kan enkelt överföras till PROFINET-installationer.
Steg för steg
Befintliga komponenter kan enkelt anslutas till PROFINET. Med en steg för steg-strategi kan operativa krav också beaktas optimalt. Till exempel kan maskiner migreras steg för steg under perioder med låg produktion. På så sätt kan fältenheter med PROFIBUS enkelt integreras i de nya PROFINET-systemen.
För att skydda människor och maskiner kan både PROFIBUS och PROFINET integrera säkerhetskomponenter i konceptet via PROFIsafe. Dessutom stöder PROFIenergy energihantering i produktionsanläggningar. Den styr energiförbrukningen när delar av anläggningen inte är i drift, både under planerade och oplanerade driftstopp.
Din expert när det gäller PROFINET
Från robotteknik till livsmedels-och dryckesindustrin: PROFINET kan användas till all slags automationsteknik och i alla industrier. Som leverantör av kompletta lösningar har LAPP ett brett utbud av kablar, fiberkablar, kontaktdon, switchar och tillbehör.
Vill du ta nästa steg och byta till PROFINET med oss?
Välkommen att kontakta våra produktspecialister på 0155-777 80 eller salessupport.se.mse(at)lapp.com.