SUNTUBE – Solcellskablar i skyddshölje
Underlättar installationen av kablar till solceller

Nu utökar vi vårt sortiment av solcellskablar. SUNTUBE är komplett, med solcellskablar och skyddshölje i ett!
SUNTUBE går att få med 2-4 kablar, antingen med runt eller ellipsformat ytterhölje. Produkten är uppbyggd av röd eller svart H1Z2Z2-K i de vanligaste dimensionerna och överdragen med en halogenfri, UV-beständig och skyddande coating som tål temperaturer från -30°C till +80°C.
SUNTUBE är framtagen för att underlätta installationen av kablar till solceller, och för att skydda kablarna. Kablarna slipper dras in i skyddsslangen och produkten har en kompakt design.
Det finns SKINTOP®-förskruvningar och kabelclips som passar bra till SUNTUBE.
Storlekar, trumma och märkning
- 2x6 mm–4x6 mm
- 2x4 mm–4x4 mm
- Ytterdiameter: 2x6 mm = 16 mm
- Säljs som hel trumma, 500 m
- Kan fås med artikelmärkning.