Webshop

Meet the CHAMPION!

Marknadens lättaste kabelvagga

CHAMPION universell kabelvagga

Lätt, flexibel och stabil – en riktig CHAMPION! En universell, helt underhållsfri kabelvagga i aluminium och polyamid, perfekt för daglig användning i verkstaden, på byggarbetsplatsen eller som lagerlösning på elverkstaden.

Trots sin lätta vikt på 7,2 respektive 9 kg för den större varianten, är den mycket robust och klarar trummor med upp till 200 kg vikt och diametrar upp till 900 mm. Bärvalsarna är enkelt ställbara i tre olika positioner, och de ljudisolerande gummifötterna garanterar att kabelvaggan står stabilt på underlaget. 360° hjul finns som tillval, så att du enkelt kan flytta kabelvaggan med trumman på.

CHAMPION kan användas både inom- och utomhus, och finns i två bredder; för trummor upp till 520 respektive 670 mm bredd. Den levereras i ett kompakt paket och är enkel att montera. CHAMPION fungerar även utmärkt för korrekt och skonsam upprullning av känsliga kablar.

Och du! För större kabeltrummor – använd två!

Egenskaper

  • Låg vikt tack vare design i förstärkt polyamid och profilerad aluminium
  • Inga utstickande delar som kan skadas
  • Starka, ställbara bärvalsar som är motståndskraftiga mot deformation/bucklor. Valsarna är dessutom skyddade av ramen mot yttre mekanisk påverkan.
  • Stållager på valsarna för extra lång livslängd
  • Hela 200 kg bärkraft
  • Max. trumbredd: CHAMPION 52, 520 mm. CHAMPION 67, 670 mm.
  • För större trummor, upp till 400 kg – placera två kabelvaggor bredvid varandra
  • Starka glidfasta gummifötter ingår. 360° hjul kan köpas som tillbehör varav 2 stycken är låsbara.