ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V
Kraft- och styrkabel i PVC med färgmärkta ledare
ÖLFLEX® CLASSIC 100 - flexibel PVC-kabel, färgkodad, ström- och styrkabel för olika tillämpningar, U0/U: 450/750V
- CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
- För märkspänning U0/U: 300/500V och ledararea under 2,5mm² se ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Hög elektrisk prestanda tack vare 4 kV provspänning
- Högflexibla på grund av ledare tvinnade med kort slaglängd
Användningsområden
- Anläggningsteknik
Industrimaskiner
Värme- och luftkonditioneringssystem
Kraftstationer - Torra eller fuktiga utrymmen utsatta för medelstora mekaniska laster
- För fast installation samt sporadiska rörelser, ej upprepade rörelser utan dragbelastning
- Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
- God kemisk beständighet, se katalog bilaga T1
Standarder/Godkännanden
- Enligt IEC 60227-5 och EN 50525-2-51
- Based on EN 50525-2-11 and EN 50525-2-31
Design
- Fintrådiga ledare av blank koppartråd
- Ledarisolering av PVC LAPP P8/1
- Ledare tvinnade i lager
- Mantel: PVC, grå (liknar RAL 7001)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning
-
Ledaridentifikation
- Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
- Från 6 ledare: ÖLFLEX® färgkod (bilaga T7)
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Torsion
- TW-0 och TW-1, se katalogen, bilaga T0
-
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
- Fast: 4 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- U0/U: 450/750 VAC
I skyddade och fasta installationer:
U0/U: 600/1000 V -
Provspänning
- 4000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- Flexibel: -5°C till +70°C
- Fast: -40°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Storlekarnas enskilda längder: ≥ 5G50 max. 500 m, ≥ 5G95 max. 400, ≥ 3G120 max. 500 m, ≥ 4G120 max. 300, ≥ 4G185 max. 250 m
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.