H01N2-D
Normativ kabel för bågsvets
H01N2-D, HAR-certifierad, anslutningskabel i gummi för ljusbågsvetsning, NSLFFÖU-stödd, 100 V AC, 150 V DC, EN 50525-2-81, IEC 60245, flamtålig
- Svetskabel enligt EN 50525-2-81
- Tidigare, VDE-typ NSLFFÖU
Fördelar
- Typgodkända versioner <HAR>-certifierade med "<HAR>"-test och certifieringsmärke för snabbare acceptans om den slutgiltiga användningen av kabeln är inom det Europeiska CENELEC-området
Användningsområden
- Använd endast svetsningskabeln med hänsyn till EN 50565-2
- För användning på handhållna elektrodhållare upp till 100 V
- Kan användas i torra och fuktiga miljöer
- För överföring av höga strömmar från svetsaggregatet till svetsverktyget
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
Standarder/Godkännanden
- <HAR> H01N2-D kabelgodkännande enligt EN 50525-2-81
Design
- Blank koppartråd enligt HAR
- Ledaruppbyggnaden motsvaras ungefär av klass 6 upp till 95 mm² och från 120 mm² ungefär av klass 5 enligt VDE 0295
- Separator av syntetisk film eller papper
- Yttermantel: gummiblandning, typ EM5
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000824
- ETIM 5.0 klassificering: Svetskabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000824
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Svetsledning
-
Ledaruppbyggnad
- H01N2-D enligt EN 50525-2-81
-
Minsta böjningsradie
- Flexibel: 12 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- U0/U: 100/100 V
-
Provspänning
- 1000 V
-
Märkström
- Enligt VDE 0298 del 4, tabell 16
- EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
-
Temperaturområde
- Flexibel: -25°C till +85°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.