En pionjär inom eMobility
Laddkabel till elbilar och kraft- och styrkabel till laddboxar och laddstolpar

Vi erbjuder moderna laddkablar för elbilar, kabel för strömförsörjning och kommunikation till laddboxar och laddstolpar, samt kabel för elbilsinfrastruktur – alla anpassade för vårt nordiska klimat.
Vi har en vision! Vi vill göra eMobility tillgängligt för alla. Det ska vara enkelt att äga en elbil! En nyligen genomförd studie visar att en av tre nyregistrerade bilar i Europa vara en elbil år 2030. I Kina förväntas elfordon nå en marknadsandel på mer än 40 procent vid samma tid. Därför arbetar vi på LAPP hårt för att utveckla laddningslösningar som är enkla att använda, flexibla och – i framtiden – digitala.
LAPP är en pionjär inom eMobility och ett av de första företag som tog fram ett kompatibelt, produktionsklart komplett laddningssystem med kablar och kontaktdon som följer den nya VDE-standarden.
LAPP är ledande inom utveckling av flexibla specialkablar. Våra produkter är kända för överlägsen kvalitet och uppfyller de senaste kraven för både elbilar, hybrider och infrastruktur.
Med våra produkter bygger du säkra och hållbara lösningar!
Laddkabel till elbil – köldflexibel och pålitlig
Laddkablar från LAPP ger säker och pålitlig laddning året runt. Tack vare att våra laddkablar är anpassade efter vårt nordiska klimat, förblir de flexibla även på vintern och är lätta att hantera ända ner till -30°C.
Vi erbjuder användarvänliga laddkablar för laddning vid offentliga laddstationer och i hushålls- eller industriuttag och riktar oss både till infrastrukturoperatörer, laddstationer och fordonstillverkare. Laddkablar från LAPP är internationellt erkända för sin jämna kvalitet. De används som originalkablar av kända biltillverkare som BMW, Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover, Hyundai och Renault.
Våra laddkablar för elbilar och hybridbilar passar biltyper med Type 1 och Type 2-kontakter, både Mode 2 och Mode 3 laddningssystem. Vi erbjuder 32 ampers laddningskablar, som stöder laddning upp till 7,4 kW för 1 fas och 22 kW för 3-fas, direkt från vårt lager. Dessa laddkablar fungerar också utmärkt för fordon med lägre laddningseffekt. Kabelns yttermantel är orange för ökad synlighet och säkerhet.
Följande versioner finns på lager:
Art nr | Benämning | Datablad |
---|---|---|
5555000135 | ÖLFLEX® CHARGE Mode 3 Type 2 / Type 1 32A-1fas AC 5 meter | Ladda ner datablad |
5555000136 | ÖLFLEX® CHARGE Mode 3 Type 2 / Type 1 32A-1fas AC 7 meter | Ladda ner datablad |
5555931012 | ÖLFLEX® CHARGE Mode 3 Type 2 / Type 2 32A-1fas AC 5 meter | Ladda ner datablad |
5555931014 | ÖLFLEX® CHARGE Mode 3 Type 2 / Type 2 32A-1fas AC 7 meter | Ladda ner datablad |
5555931016 | ÖLFLEX® CHARGE Mode 3 Type 2 / Type 2 32A-3fas AC 5 meter | Ladda ner datablad |
5555931018 | ÖLFLEX® CHARGE Mode 3 Type 2 / Type 2 32A-3fas AC 7 meter | Ladda ner datablad |
Vi kan också erbjuda andra typer av laddkablar vid förfrågan:
Strömförsörjning och kommunikation till laddboxar och laddstolpar
LAPP har utvecklat en unik specialkabel till infrastrukturen för laddning av elbilar och laddningsbara hybrider. Att underlätta för laddningsboxar är en bra investering i bostadsområden när allt fler bilar drivs av el.
PFXP CHARGEline 0,6/1KV är en hybridkabel avsedd för laddboxar och laddstolpar till elbilar. Här får du både strömförsörjning och signal i en och samma kabel, vilket underlättar vid installationen och är mer kostnadseffektivt. Kabeln möjliggör också kommunikation med laddboxen eller laddstolpen åt båda håll.
Flexibel kraft- och styrkabel utan krav på UV-skydd
Kraft- och styrkabeln ÖLFLEX® POWER RV-K för fast installation är mycket flexibel och passar därför bra där det krävs snäva böjradier. Tack vare XLPE-isolation kan diametern reduceras, vilket underlättar i trånga utrymmen.
Kabeln kan installeras både inomhus och utomhus utan krav på UV-skydd, och är därför speciellt lämplig för applikationer utomhus som uttag, bilvärmare, laddstolpar och belysningar, där flexibilitet efterfrågas för en smidig installation. Den har hög strömledningsförmåga tack vare +90°C isolation.