Snabba datakablar för framtidens fabrik
Den italienska tillverkaren CEAM Cavi Speciali överraskar ständigt med nya innovationer

De bästa industriella datakablarna för högfrekvent kommunikation kommer från Italien; från CEAM Cavi Speciali. Den italienska tillverkaren har varit en del av LAPP sedan 2016 och överraskar ständigt med nya anmärkningsvärda innovationer – senast en PROFINET-robotkabel som uppfyller den nya typ R-standarden.
CEAM Cavi Speciali är en riktig pärla i LAPPs utvecklings- och produktionsnätverk. I Monselice i Italien utvecklar och producerar 110 anställda UNITRONIC®- och ETHERLINE®-kablar för industriell Ethernet och fältbussystem – som alla uppfyller de allra högsta kvalitetskraven. På marknaden ses CEAM-kablar som exceptionellt tillförlitliga när det gäller dataöverföringsegenskaper och livslängd – inte minst tack vare en sofistikerad och högautomatiserad tillverkningsprocess och många års erfarenhet. Medarbetarnas ovärderliga know-how lönar sig också när kunderna ställer nya krav, då CEAM kan erbjuda lösningar snabbare än många konkurrenter.
Ny standard för robotkablar
Robotik är det senaste exemplet. Här måste kablarna tåla miljontals snabba rörelser. Länge var det upp till tillverkarens och kundernas tolkning att definiera exakt vad en robotdatakabel bör klara. Den tiden är förbi. PROFINET User Organisation och AIDA (Automation Initiative for German Motorists) har i ett nära samarbete tagit fram specifikationer för PROFINET typ R-datakablar. För att uppfylla den nya typ R-standarden måste en kabel tåla fem miljoner vertikala torsionscykler på ± 180° per meter, samt fem miljoner cykler i en horisontell släpkedja vid accelerationer på upp till 10 m/s² och hastigheter på 3 m/s i en åklängd på 5 meter, plus en miljon böjningscykler med en böjningsradie på sju gånger ytterdiametern.
LAPP har varit involverad i utvecklingen av den nya industristandarden redan från början, och är en av de första tillverkarna att erbjuda en PROFINET typ R-kabel; ETHERLINE® ROBOT PN Cat.5e. CEAM har därmed lyckats med det som tycktes vara omöjligt; tidigare fanns det robotkablar som antingen var särskilt väl lämpade för böjning eller för vridning – men inte för båda samtidigt. Detta har att göra med den inre strukturen i kabeln. När det gäller kabel för släpkedjor tvinnas de två ledarparen med korta slaglängder, medan långa slaglängder är bättre för kablar som utsätts för torsion. Genom att använda ett sofistikerat fyllningselement säkerställs att ledarna hålls på plats under både böjning och vridning. Tack vare den robusta yttermanteln av PUR är ETHERLINE® ROBOT PN Cat.5e lämplig för applikationer i tuffa förhållanden, till exempel i svetsrobotar. Kabeln är också UL-godkänd och kan därmed användas på den nordamerikanska marknaden.
Kontroll på alla delar av tillverkningsprocessen
Att CEAM kunde lansera en typ R-kompatibel PROFINET-kabel så snabbt beror på företagets tillverkningsexpertis som utvecklats under många år. CEAM gör nämligen allt själva; från koppardragning till isolation, tvinning av ledare och ledarpar, till flätning av skärmen och extruderingen av yttermanteln. Andra tillverkare föredrar att överlåta vissa moment till andra leverantörer. Tack vare att CEAM har full kontroll över alla delar i tillverkningsprocessen, kan de säkerställa den höga kvaliteten in i minsta detalj. Även minimala variationer i kabelns uppbyggnad leder till förlust av överföringskvalitet, särskilt över längre avstånd. CEAM har också fulländat en process där ledarna extruderas samtidigt från tre extruders; inuti och utvändigt med polyolefin och mellan dem med ett lager som skummas med hjälp av kväve vid extruderingstillfället.
– Med vår Skin-Foam-teknik pressar vi in kväve vid 600 bar, säger Gian Carlo Garbo, Head of Technology på CEAM Cavi Speciali. Detta möjliggör tunnare isolation jämfört med den vanligare kemiska metoden och säkerställer höga överföringshastigheter även över långa avstånd.
– CEAM tillsammans med våra framgångsrika märkesprodukter UNITRONIC® och ETHERLINE® gör oss till den ledande innovatören för kabelbaserade dataöverföringssystem för Industri 4.0, säger Georg Stawowy, Member of the Board for Technology and Innovation på LAPP.