ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH
Ett prisvärt alternativ till ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH är en ny styrkabel i vår H-familj som förutom att den är halogenfri, även har många andra goda egenskaper vid en eventuell brand.
Oljebeständig, mycket flexibel och utrymmesbesparande
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH är en skärmad halogenfri styrkabel med en lindad plastfolie istället för en extruderad innermantel som nötningsskydd mellan skärmflätan och ledarna. Den är därmed ett utmärkt lågkostnadsalternativ till vår storsäljare ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH eftersom båda kablarna har samma goda brandegenskaper, temperaturområde och beständighet mot oljor och kemikalier.
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH lämpar sig för en mängd olika applikationer tack vare sina unika egenskaper. Halogenfriheten och de goda brandegenskaperna gör att kabeln lämpar sig extra väl i offentliga byggnader som flygplatser eller tågstationer, där många människor befinner sig. Den är också ett bra val i byggnader där djur vistas, samt där värdefull egendom riskerar att skadas vid en eventuell brand.
Kabeln är också mycket flexibel och utrymmesbesparande och därmed enkel att installera.
Egenskaper
- Mindre diameter sparar plats och vikt
- Mindre koppar eftersom skärmflätans diameter reduceras
- Flamhämmande, liten rökutveckling och inga korrosiva gaser
- CPR-klass B2ca ger fri access för installation i alla typer av byggnader och utrymmen
- Oljebeständig
- UV-, väder- och ozonresistent
- Dimensioner från 2x0,5 mm2 till 4G70, samt upp till 41 ledare.