Att bygga och vårda ett varumärke
Medarbetare i fokus
![Jessica "Jesse" Gustafsson Jessica "Jesse" Gustafsson](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
Att bygga och vårda ett varumärke kräver dedikerat arbete över tid. Att synas på marknaden inkluderar allt från brandade mössor och små annonser, till stora mässmontrar och vår egen kundtidning. Möt vår PR and brand manager, Jesse!
Jessica ”Jesse” Gustafsson firar tjugoårsjubileum på LAPP Miltronic i år.
– Jag började år 2000 med en halvtidstjänst som receptionist där jag hade hand om telefonväxeln, berättar hon. Det var jättebra, jag fick snabbt koll på alla medarbetare och på hur företaget fungerade, eftersom det är en väldigt central roll. Efter något år fick jag även en halvtidstjänst på marknadsavdelningen i samband med att vi skulle starta upp vår första onlinekatalog. Då var det mycket databasjobb med produktdata och bilder.
2004-2005 var Jesse föräldraledig med dottern Stella, som idag är 16 år och en riktig friidrottsfanatiker.
– När jag kom tillbaka från föräldraledigheten började jag jobba full tid på marknadsavdelningen, säger Jesse.
Reser mycket via idrotten
Jesse har nyligen också firat ett annat jubileum – hon fyllde 50 år i november 2019.
– Nu är jag över på ”lyxhalvan”, ler hon med glimten i ögat.
Hon bor med Stella och sin sambo Jonas i Buskhyttan utanför Nyköping. Idrott är en stor del av familjens vardag eftersom Jonas håller på med segling, och Stella både tränar och tävlar mycket inom friidrotten.
– Seglingen och friidrotten gör att vi får chansen att resa mycket, både inom Sverige och utomlands, säger Jesse. Jonas kappseglar enmansjolle och har deltagit i Master-VM i bland annat Polen, Spanien och på Barbados. Då hänger jag och Stella med förstås! Och ungefär en till två gånger i månaden deltar Stella i någon friidrottstävling på olika orter runt om i Sverige.
Trivs i trädgården
Jesses egna intressen inkluderar däremot inte så mycket idrott utan är åt det estetiska hållet. När hon själv får välja är det besök på konstutställningar och kulturevenemang som lockar.
– Jag tycker mycket om konst, konsthanverk, kultur, design, inredning, trädgård och återbruk. Jag har alltid varit intresserad av det, det har jag nog i mig hemifrån. Både min mamma och min bror har liknande intressen, min bror driver till exempel en egen handelsträdgård.
Hemma i Buskhyttan odlas det både i växthus och på friland.
– Vi byggde huset 2004 och med det växte intresset för trädgård och odling. Huset står på en naturtomt med berg, så vi odlar mycket i växthus, till exempel tomater och slanggurka, men har även plats för ett potatisland på gården, till Jonas glädje. Man kan beskriva honom som en seglings-, gurk- och potatisfanatiker! skrattar Jesse.
På sommaren blir det många besök på loppisar för att hitta unika inredningsdetaljer.
– Att gå på loppis är avkoppling för mig, min egentid, beskriver hon.
Konstintresset får också komma till sin rätt på jobbet, eftersom Jesse sitter med i styrelsen för LAPP Miltronic och Fleximarks konstförening, där hon köper in konstföremål som sedan lottas ut bland medlemmarna.
Från smått till stort
Arbetet som PR and brand manager innebär att Jesse ansvarar för att bygga och vårda LAPP Miltronics varumärke genom olika typer av marknadsföring.
– Det handlar kortfattat om att ta beslut om vilket budskap vi vill förmedla, till vilken målgrupp och i vilka kanaler, sammanfattar hon.
Arbetsuppgifterna varierar mellan smått och stort – från att ta fram en brandad isskrapa eller termosmugg, till att planera och genomföra omfattande projekt som till exempel att medverka på stora mässor med allt vad det innebär, och att producera vår egen kundtidning Nyttigheter som kommer ut en till två gånger per år. Däremellan är det planering av marknadsaktiviteter, kataloger, broschyrer, annonser, pressmeddelanden, profilkläder, flaggor, fasadskyltar, bildekorer med mera som fyller Jesses dagar. Allt i nära samarbete med våra produktchefer och digital content manager, samt med vår produktionsbyrå och andra externa leverantörer.
Får utlopp för den estetiska ådran
Vad är det bästa med din roll?
– Jag uppskattar verkligen att jag kan få utlopp för min estetiska ådra i mitt arbete, det handlar ju mycket om färg, form och bild. Jag är intresserad av språk och tycker om att arbeta med texter. Det är också roligt och blir omväxlande i och med att olika arbetsuppgifter ställer olika krav, och det är givande att ha nära samarbeten både internt och externt tycker jag. Att öka medvetenheten om vårt företag är något jag brinner för och känner stolthet över att få jobba med! Det gäller både mot den svenska och danska marknaden, men också lokalt här i Nyköping där vi är med och sponsrar många idrottsföreningar och kultur- och näringslivet.
Hur är det att arbeta på LAPP?
– LAPP Miltronic är en generös arbetsgivare tycker jag, vi gör många roliga saker tillsammans! Det är allt från pausgympa och konstförening till kräftskivor och julfester. Det finns ett bra personaltänk vilket jag tycker är viktigt. Till exempel har vi ett gemensamt företagsmöte en gång i månanden där alla deltar. Sedan är det också roligt att vi är en del av ett globalt företag, vi har ju faktiskt kollegor över hela världen! Det är kul att få möjligheten att träffas på olika internationella evenemang och möten, och vi har precis startat upp ett ännu närmare samarbete med kollegorna i norden.
Avslutningsvis – någon oväntad fakta om dig?
– Jag hade ett lite annorlunda jobb i 20-årsåldern. Jag arbetare som arkeologassistent, och vid en utgrävning som gjordes inför bygget av galleria Västerport här i Nyköping, hittade jag utgrävningens äldsta mynt! En annan grej som nog är lite oväntad, är att jag varje kväll tar ett bloss och tittar på stjärnorna – trots att jag aldrig röker på övriga tider.