Please note our privacy provisions
×
Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your understanding!
Sweden
sv
sv
Back
Overview
Produkter
Webshop
Kablar
Spiralkabel
Förskruvningar
Kontaktdon
Givarkablar och tillbehör
M12 Power: Kablar och tillbehör
Splitterboxar och tillbehör
Industriell kommunikation
Produkter för fiberapplikationer
Skyddsslang och övrigt kabelskydd
Instrumentrör
Kabelkanaler och kabelrännor
Släpkedjor
Kapslingar och skåp
Induktiva givare och ultraljudsgivare
Lysdioder
Märksystem och buntband
Kundanpassning
Verktyg och kabeltillbehör
Kompletterande automationskomponenter från Lapp
Bilagor
Product finders
Produktval utifrån egenskaper
UL-godkänd kabel AWM
Halogenfri kabel
Flexibel kabel
Skärmad kabel - EMC
UV-beständig kabel
Dragavlastning
Sortiment
Kablar
Förskruvningar / kabelförskruvningar
Kontaktdon
Industriell kommunikation
Skyddsslangar
Kabelkanaler
Släpkedjor / kabelkedjor
Kapslingar, apparatlådor och skåp
Fotoceller och givare
Märksystem
Kabelavrullare och logistiklösningar
Buntband
Kabelskor och pressverktyg
Kablage och kundanpassning
Kablage, kapslingar och spiralkabel
Servokablage
Släpkedjor
Våra varumärken
ÖLFLEX
UNITRONIC
ETHERLINE
HITRONIC
EPIC
SKINTOP
FLEXIMARK
Branscher
Elinstallation
eMobility
Förnyelsebar energi
Industriell kommunikation
Industriell kommunikation utifrån bransch
Produkter för Ethernet utifrån applikation
Industriella nätverk
Industriell Ethernet
Single Pair Ethernet
Ethernet Advanced Physical Layer
Prediktivt underhåll
IO-Link-kommunikation
Givarkablar och komponenter
Infrastruktur
Intralogistik
Livsmedel och drycker
Robottillverkning och integration
Skåpsbyggnation
Tåg
Service
Kataloger och broschyrer
LAPP
Applikationer och branscher
Kabel
Förskruvningar
Industriell kommunikation
Buntband
Fotoceller och visionsensorer
Instrumentrör
Kapslingar och skåp
Kontaktdon
Kundanpassning
Märksystem
Skyddsslang
Släpkedjor
Webshop
Product finders
Tekniska dokument
CAD-modeller
Beställ kataloger
Bopla Huvudkatalog
Planering & support
Egna laboratorier
NFPA 79 för USA-export
CPR
Läs mer om CPR
Koppar- och aluminiumtillägg
Nyheter
Information
BLOGG: LAPPs värld
Intralogistik: Allt är i rörelse
Likström i karosstillverkningsanläggning
Magnus och Anders tar fram lösningarna
Ett stort steg framåt för likströmstekniken
Ny zeroCM®-teknik minskar läckströmmar
Ta steget – från PROFIBUS till PROFINET
Hackare har ingen chans
Not-a-Boring Competiton
De fem viktigaste solcellstrenderna
UVC-strålning får kablar att åldras snabbare
Felprognos för dina kablar
Logistikutvecklaren har koll på hela kedjan
Snabba datakablar för framtidens fabrik
TOSIBOX® – frågor och svar gällande säkerheten
Kabel med digitalt minne
Strävan efter den bästa kundupplevelsen
Den personliga kontakten i fokus
IT/OT-konvergens – Fem hinder att övervinna
Konvergens av IT och OT
Fixaren bakom kulisserna
Intervju: Logistik i snabb förändring
Människa och maskin
Öppna standarder överbryggar klyftor
Det nya Ethernet
”Nervsystemet” bakom Industrial Internet of Things (IIoT)
Rockstjärnesjälen sätter kablagetillverkning i rampljuset
Att bygga och vårda ett varumärke
Medarbetare i fokus
Nya produkter
ETHERLINE® FD bioP Cat.5e
BoVersa – en lysande kapsling
LioN-X – I/O-noder med eXcellent prestanda
OpEdge-8D – Industriell Edge Gateway-enhet
ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC
ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM
SKINDICHT® LF
FLEXIMARK® Software
Euromas X för IIoT-applikationer
PROFIBUS® PA Halogenfri
ÖLFLEX® 127 HSLH
FLEXIMARK® THERMO-serien
Ethernetkabel för släpkedja med Fast Connect
Typ R-robotkabel med Fast Connect
Innovativa EPIC®-lösningar i miniformat
SKINTOP® BS-SC-M METAL
H05Z-K/H07Z-K (RQ90) på spole
H05Z-K/H07Z-K (RQ90) förtent
Instrumentkabeln för kunder med höga krav
PULLBACK UNIT för ROBOTRAX® 3D-robotsläpkedja
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH
TOSIBOX® Lock 175 och 600-serien
Första typ R-robotkabeln
Våra populäraste datakablar – nu i UV-beständiga versioner
Färdiga slangkit för Cobots
Mobilt ställ för kabeltrummor
TOSIBOX® Lock 210 och Lock 250
Utfasning av servokablar
Unik förskruvning för fiberkabel
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY splittas i två varianter
IP68 med förkontakterad kabel och vanlig förskruvning
ÖLFLEX® POWER MULTI
SUNTUBE – Solcellskablar i skyddshölje
UL-certifierad patchkabel
Bocube Alu S
Nya hybridkablar för servosystem
LioN-Power IO-Link EEC och PX0
Världens första blyfria mässingsförskruvning
ÖLFLEX® 409 CP
Golvskåp i rostfritt stål
ETHERLINE® ACCESS PNF
ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e
SKINTOP® GRIP-M och -XL
Patchkablar
LioN-Power IO-Link System
ETHERLINE® ACCESS
CHAMPION kabelvagga
TRONIC gör livet enklare för skåpbyggare
ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV
Alubos med integrerad kylfläns
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB
ÖLFLEX® DC 100
KJAAM-HF – Halogenfri instrumentkabel
Familjen ROBUST fixar tvätten!
NAYY – Kraftkabel med ledare av aluminium
H1Z2Z2-K
Brandresistent kabel för branddetektering
Kundcase
Kundanpassade kablage i luktreningslösningar
Allmänhetens solcellspark
Färdigbearbetade kapslingar sparar resurser
Solcellspark för produktion av vätgas
Pålitliga anslutningar för vätgasstationer
Vända mot solen: Solenergi i Afrika
Rätt märkning skyddar människor och maskiner
Solenergi till tusentals hushåll
Forskarcentrum i världsklass
TOSIBOX® säkerställer fjärrunderhåll för mobila borrenheter
Frysbehållare för covid-19-vaccin
Maskinbyggaren Ecoclean erbjuder fjärrservice med hjälp av TOSIBOX®
Unik lagring av energi
Nära anslutning
Kabel till kratern
Ultraljudssensor med genialisk förskruvning
Rätt produkter för kolsyrade drycker
Fritt fall på Gröna Lund
Fordonstillverkare utrustar befintliga robotar med LioN-Power I/O-moduler
Hållbara kontaktdon vid pastatillverkning
Kraftfulla lok vid polcirkeln
Transparent produktion
På jakt efter döende stjärnor
Guldgruvan i Kankberg
Snabbare transporter under vinter-OS
Lämneå Bruk
Gothia Towers
Nyhetsbrev
Kundtidningen Nyttigheter
Webutbildningar
Så väljer du rätt förskruvning
Så väljer du rätt maskinkabel
Onlinemöten à la carte!
Mässor
Webinarier
FOCUS NOW
Pressmeddelanden
Pressmapp
Företaget
Om oss
Miltronic blir LAPP
LAPP Miltronic AB
LAPP
Alive by LAPP
Vår värdegrund
Efterlevnad och integritet
Code of conduct
Compliance Management System
Visselblåsarsystem
Efterlevnad hos våra affärspartners
Kvalitet & miljö
Hållbarhet
Certifikat och godkännanden
RoHS & REACH
Villkor & leveransbestämmelser
Prisrevidering fr o m 2023-11-01
Prisrevidering fr o m 2023-10-01
Prisrevidering fr o m 2023-02-01
Justering av materialpåslag fr o m 2022-08-01
Nya produktnamn ÖLFLEX 140/140 CY och ÖLFLEX 550 P
Nytt produktnamn: MULTI-STANDARD SC blir ÖLFLEX® WIRE MS
Nya standardlängder för kabel 2024-07-01
Kablar i standardlängder
Våra leverantörer
Elgrossister
Jobba hos oss
Vår värdegrund
Kontakt
Mina sidor
Kundvagn
Logga in
Registrera dig
Bli kund
Så använder du vår webshop
Nya funktioner i webshopen
Spåra din sändning
Se alla dina orderfiler
Massimport av artiklar
Aktuella erbjudanden
Villkor & leveransbestämmelser
Spåra din sändning
Returhantering
LAPP-ID
Integritetspolicy
Hjälp/FAQ
Du är inloggad som:
Max Mustermann
0
Innehållet håller på att laddas
:
Max Mustermann
Toggle navigation
Search
KundvagnBasket
0
LOGIN
LAPP Sweden
Produkter
Webshop
M12 Power: Kablar och tillbehör
Produkter
Webshop
Kablar
Spiralkabel
Förskruvningar
Kontaktdon
Givarkablar och tillbehör
M12 Power: Kablar och tillbehör
M12 Power: S-kod (3+PE - 600 V/16 A)
M12 Power: K-kod (4+PE - 600 V/16 A)
M12 Power: L-kod (4+FE - 50 V/16 A)
M12 Power: T-kod (4-pol - 50 V/16 A)
Splitterboxar och tillbehör
Industriell kommunikation
Produkter för fiberapplikationer
Skyddsslang och övrigt kabelskydd
Instrumentrör
Kabelkanaler och kabelrännor
Släpkedjor
Kapslingar och skåp
Induktiva givare och ultraljudsgivare
Lysdioder
Märksystem och buntband
Kundanpassning
Verktyg och kabeltillbehör
Kompletterande automationskomponenter från Lapp
Bilagor
Product finders
Produktval utifrån egenskaper
Sortiment
Kablage och kundanpassning
Våra varumärken
Ta hjälp av våra product finders för att hitta rätt produkt
Cable finder
Cable gland finder
REIKU Pizza configurator
Silvyn finder
KabelSchlepp OnlineEngineer
Beställningsformulär för släpkedjor
Fleximark finder
M12 Power: Kablar och tillbehör
M12 Power: S-kod (3+PE - 600 V/16 A)
M12 Power: M12 hane med öppen ände
M12 Power rak hane till öppen ände - S-kod
M12 Power vinklad hane till öppen ände - S-kod
M12 Power rak hane till öppen ände, skärmad - S-kod
M12 Power: M12 hona med öppen ände
M12 Power rak hona till öppen ände - S-kod
M12 Power vinklad hona till öppen ände - S-kod
M12 Power rak hona till öppen ände, skärmad - S-kod
M12 Power: Kontakterad i båda ändar
M12 Power rak hane till M12 rak hona - S-kod
M12 Power rak hane till M12 rak hona, skärmad - S-kod
M12 Power rak hane till M12 vinklad hona - S-kod
M12 Power: M12 kabelkontakt
M12 Power kabelkontakt: Rak hane - S-kod
M12 Power kabelkontakt: Rak hona - S-kod
M12 Power: M12 chassikontakt
M12 Power chassikontakt: Hane, frontmontage - S-kod
M12 Power chassikontakt: Hona, frontmontage - S-kod
M12 Power chassikontakt: Hane, bakmontage - S-kod
M12 Power chassikontakt: Hona, bakmontage - S-kod
M12 Power: K-kod (4+PE - 600 V/16 A)
M12 Power: M12 hane med öppen ände
M12 Power rak hane till öppen ände - K-kod
M12 Power vinklad hane till öppen ände - K-kod
M12 Power rak hane till öppen ände, skärmad - K-kod
M12 Power: M12 hona med öppen ände
M12 Power rak hona till öppen ände - K-kod
M12 Power vinklad hona till öppen ände - K-kod
M12 Power rak hona till öppen ände, skärmad - K-kod
M12 Power: Kontakterad i båda ändar
M12 Power rak hane till M12 rak hona - K-kod
M12 Power rak hane till M12 rak hona, skärmad - K-kod
M12 Power rak hane till M12 vinklad hona - K-kod
M12 Power: M12 kabelkontakt
M12 Power kabelkontakt: Rak hane - K-kod
M12 Power kabelkontakt: Rak hona - K-kod
M12 Power: M12 chassikontakt
M12 Power chassikontakt: Hane, frontmontage - K-kod
M12 Power chassikontakt: Hona, frontmontage - K-kod
M12 Power chassikontakt: Hane, bakmontage - K-kod
M12 Power chassikontakt: Hona, bakmontage - K-kod
M12 Power: L-kod (4+FE - 50 V/16 A)
M12 Power: M12 hane med öppen ände
M12 Power rak hane till öppen ände - L-kod
M12 Power vinklad hane till öppen ände - L-kod
M12 Power rak hane till öppen ände, skärmad - L-kod
M12 Power: M12 hona med öppen ände
M12 Power rak hona till öppen ände - L-kod
M12 Power vinklad hona till öppen ände - L-kod
M12 Power rak hona till öppen ände, skärmad - L-kod
M12 Power: Kontakterad i båda ändar
M12 Power rak hane till M12 rak hona - L-kod
M12 Power rak hane till M12 rak hona, skärmad - L-kod
M12 Power rak hane till M12 vinklad hona - L-kod
M12 Power: M12 kabelkontakt
M12 Power kabelkontakt: Rak hane - L-kod
M12 Power kabelkontakt: Rak hona - L-kod
M12 Power: M12 chassikontakt
M12 Power chassikontakt: Hane, frontmontage - L-kod
M12 Power chassikontakt: Hona, frontmontage - L-kod
M12 Power chassikontakt: Hane, bakmontage - L-kod
M12 Power chassikontakt: Hona, bakmontage - L-kod
M12 Power: T-kod (4-pol - 50 V/16 A)
M12 Power: M12 hane med öppen ände
M12 Power rak hane till öppen ände - T-kod
M12 Power vinklad hane till öppen ände - T-kod
M12 Power rak hane till öppen ände, skärmad - T-kod
M12 Power: M12 hona med öppen ände
M12 Power rak hona till öppen ände - T-kod
M12 Power vinklad hona till öppen ände - T-kod
M12 Power rak hona till öppen ände, skärmad - T-kod
M12 Power: Kontakterad i båda ändar
M12 Power rak hane till M12 rak hona - T-kod
M12 Power rak hane till M12 rak hona, skärmad - T-kod
M12 Power rak hane till M12 vinklad hona - T-kod
M12 Power: M12 kabelkontakt
M12 Power kabelkontakt: Rak hane - T-kod
M12 Power kabelkontakt: Rak hona - T-kod
M12 Power: M12 chassikontakt
M12 Power chassikontakt: Hane, frontmontage - T-kod
M12 Power chassikontakt: Hona, frontmontage - T-kod
M12 Power chassikontakt: Hane, bakmontage - T-kod
M12 Power chassikontakt: Hona, bakmontage - T-kod
Ta hjälp av våra product finders för att hitta rätt produkt
Cable finder
Cable gland finder
REIKU Pizza configurator
Silvyn finder
KabelSchlepp OnlineEngineer
Beställningsformulär för släpkedjor
Fleximark finder