LioN-Power IO-Link System
Standardiserad I/O-teknologi med branschledande egenskaper

IO-Link är den första standardiserade I/O-teknologin för kommunikation med sensorer och aktorer. Lumbergs LioN-Power IO-Link Master och tillhörande hubbar kombinerar denna standard med en rad branschledande egenskaper.
IO-Link Master
Som världens första IO-Link Master med multiprotokollfunktion för PROFINET och EtherNet/IP i kombination med den nya M12 Power L-kodsmatningen, är LioN-Power-modulerna ett stort steg framåt mot miniatyrisering och framtidssäkring av smarta industriella anslutningar.
IO-Link Hub
Med produkttillägget IO-Link I/O-hubbar erbjuder IO-Link System rätt lösning för att förbättra alla sensor- och aktoranslutningar, oavsett om du söker ett kostnadseffektivt sätt att uppgradera från ett passivt till ett aktivt system, samla in många digitala signaler eller har behov av att ansluta intelligenta IO-Link-enheter, kritiska för dagens digitala fabrik.
Fördelar
- Hantera upp till 132 I/O-signaler per system genom att ansluta IO-Link-hubbar med en IO-Link Master. Detta hjälper till att förbättra processeffektiviteten genom att överför data till en överliggande PLC på ett kostnadseffektivt sätt.
- Genomföra förebyggande underhåll genom att sända diagnostiskdata/information från intelligenta IO-Link-sensorer och aktorer innan ett driftstopp inträffar
- Överför upp till 2x16 A per modul med marknadens första IO-Link-system med M12 L-kodad matning.
Egenskaper
- IO-Link-hubbar för 16DI, 10DI 6DO och 16DIO med M12 Power-anslutning
- Omfattande LioN-Power IO-Link-portfölj med IO-Link Masters och I/O-hubbar
- 8-portars IO-Link Master i 30- eller 60 mm bredd med M8- eller M12 I/O-anslutning
- Portutförande: 4 x Class A och 4 x Class B med galvaniskt isolerad matningsanslutning
- IO-Link Device Tool of TMG för enkel konfiguration av modulen och som erbjuder fullt stöd för IODD
- PROFINET V2.3 (CC-C), Netload Class II, FSU, MRP, Shared Device
- EtherNet/IP enligt CIP V1.12, DLR, Quick Connect
- Skyddsklass upp till IP65, IP67 och IP69K.
Teknisk data i korthet
IO-Link Master Profinet, M12 Power
Art nr. | Benämning | Protokoll | I/O | Matning | Bussanslutning | I/O-anslutning | Byggmått L x B x H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83408203 | 0980 ESL 109-121 | PROFINET | 4DI 8IOL | 2 x M12, L-kod | 2 x M12, D-kod | 8 x M12, A-kod | 225 x 30 x 43 mm |
83408202 | 0980 ESL 109-122 | PROFINET | 4DI 8IOL | 2 x M12, L-kod | 2 x M12, D-kod | 8 x M8, B-kod | 225 x 30 x 43 mm |
83408204 | 0980 ESL 309-121 | PROFINET | 4DI 4DO 8IOL | 2 x M12, L-kod | 2 x M12, D-kod | 8 x M12, A-kod | 200 x 60 x 31 mm |
83408208 | 0980 ESL 308-121* | PROFINET | 4DI 4DO 8IOL | 2 x M12, L-kod | 2 x M12, D-kod | 8 x M12, A-kod | 200 x 60 x 31 mm |
IO-Link Master Multiprotokoll (PROFINET, EtherNet/IP), M12 Power
Art nr. | Benämning | Protokoll | I/O | Matning | Bussanslutning | I/O-anslutning | Byggmått L x B x H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83408233 | 0980 ESL 199-121 | Multi-protokoll | 4DI 8IOL | 2 x M12, L-kod | 2 x M12, D-kod | 8 x M12, A-kod | 225 x 30 x 43 mm |
83408232 | 0980 ESL 199-122 | Multi-protokoll | 4DI 8IOL | 2 x M12, L-kod | 2 x M12, D-kod | 8 x M8, B-kod | 225 x 30 x 43 mm |
83408234 | 0980 ESL 399-121 | Multi-protokoll | 4DI 4DO 8IOL | 2 x M12, L-kod | 2 x M12, D-kod | 8 x M12, A-kod | 200 x 60 x 31 mm |
83408238 | 0980 ESL 398-121* | Multi-protokoll | 4DI 4DO 8IOL | 2 x M12, L-kod | 2 x M12, D-kod | 8 x M12, A-kod | 200 x 60 x 31 mm |
IO-Link Hub
Art nr. | Benämning | Protokoll | I/O | Matning | Bussanslutning | I/O-anslutning | Byggmått L x B x H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83408270 | 0960 IOL 381-001 | IO-Link | 16DI | Via buss-anslutning | 1 x M12, A-kod | 8 x M12, A-kod | 159 x 60 x 31 mm |
83408271 | 0960 IOL 385-001 | IO-Link | 10DI 6DO | Via buss-anslutning | 1 x M12, A-kod | 8 x M12, A-kod | 159 x 60 x 31 mm |
83408272 | 0960 IOL 380-021 | IO-Link | 16DIO | 1 x M12, L-kod | 1 x M12, A-kod | 8 x M12, A-kod | 159 x 60 x 31 mm |
*) Extra DC-koppling på Pin 2L +/Uaux med skyddsdiod för backspänning från L+