SKINTOP® FIBER – unik förskruvning för fiberkabel
Upp till 12 st fiberkablar kan monteras genom denna M32-förskruvning

Fiberoptisk kabel används i allt högre utsträckning. Utbyggnaden av bredbandsnätet, FTTx-applikationer och Industri 4.0-applikationer kan nu dra nytta av fördelarna med LAPPs nya innovativa förskruvning för fiberkabel.
SKINTOP® FIBER är en ny metrisk förskruvning i polyamid, speciellt anpassad för fiberkabel. Den möjliggör hög dragavlastning, bra fixering och tätning utan att försämra överföringsprestandan. Tack vare tätningsinsatsens unika design i elastisk UV- och ozonresistent EPDM-gummi blir tätningen jämn och mjuk, och påverkan på de känsliga fiberoptiska kablarna minimal.
Plats för flera kablar i olika tjocklek
De slitsade hålen gör att du utan problem kan använda förkontakterad fiberkabel, vilket underlättar installationen. Behöver du föra in kablar med olika diameter? Inga problem! SKINTOP® FIBER har plats för 12 kablar med 0-3 mm klämområde och olika diametrar kan användas i samma förskruvning.
Speciellt införingshjälpmedel för smidig montering
Komplicerade installationer av fiberkabel i kapslingar och skåp är nu ett minne blott. Förskruvningen är utrustad med ett speciellt införingshjälpmedel för smidig montering och demontering som sparar tid vid installationen och underlättar i trånga utrymmen.
SKINTOP® FIBER klarar ett temperaturområde på -20°C till +100°C, och med SKINTOP® DIX-DV tätningsplugg i oanvända hål uppnår du skyddsklass IP66.
Fördelar
-
Speciell tätningsinsats med 12 x 0-3 mm klämområde
-
De slitsade hålen möjliggör införande av förkontakterade fiberkablar
-
Smidig montering och demontering tack vare införingshjälpmedel
-
Jämn och mjuk tätning runt känsliga fiberkablar tack vare elastisk EPDM-gummi
-
Lämplig för användning både inomhus och utomhus
-
Kontramutter SKINTOP® GMP-GL-M ingår.