ETHERLINE – industriella Ethernetkablar
För ett driftsäkert nätverk erbjuder ETHERLINE® kablar, kablage och kontaktdon i ett brett sortiment, designade för att klara krävande industriella miljöer med elektromagnetisk strålning, mekanisk påverkan och kemikalier.
- Beställ ETHERLINE® kablar direkt i vår webshop
- Hitta rätt kabel med hjälp av Cable finder
- Läs mer om våra Ethernet- och LAN-kablar
- Till nedladdningscenter

Egenskaper
- Flexibel och lätt att kontaktera
- Uppfyller de högsta kraven såväl elektriskt som mekaniskt
- Effektiva skärmningar för EMC-miljöer
- För fast installation eller högflexibla applikationer som släpkedjor och robotar
- Halogenfria och UV-resistenta varianter
- Produkter för CAT. 5, 5e, 6, 6A och 7
- PROFINET-kompatibla produkter
- För FAST Ethernet, EtherCAT, Gigabit Ethernet samt 10 Gigabit Ethernet
- Godkänd internationellt enligt UL, CSA, CMG och CMX
Användningsområden
ETHERLINE kan användas i alla typer av installationer för nätverk samt direktanslutning av aktiva sensorer och aktorer.
- Industriella nätverk
- Processkontroll
- Vindturbiner
- Event- och scenteknologi (DMX)