Webshop

Innovativa EPIC®-lösningar i miniformat

Extremt små – och extremt kraftfulla!

EPIC® news! – Innovativa kontaktdon i miniformat

Här är våra åtta nya produktserier inom EPIC®-sortimentet, som alla har en sak gemensamt; de är extremt små – och extremt kraftfulla!

Bakom kulisserna på en modern fabrik dominerar robotar och förarlösa transportsystem scenen. Allt är i perfekt harmoni och minutiöst planerat. I en miljö som denna måste allt, ned till den minsta komponenten, fungera med maximal tillförlitlighet.

Med våra nya kontaktdon har vi tänkt utanför ramarna för att se till att allt fungerar smidigt; högpresterande, effektiva, pålitliga och innovativa lösningar – för att du ska få ut så mycket som möjligt av din applikation!

EPIC® ULTRA H-A 3

Ultrasmå – det är EMC-produkterna i vår förnyade produktfamilj EPIC® ULTRA H-A 3. Både de befintliga kåporna och de helt nya modellerna EGS, TGV, TSV och TGHV erbjuder mer utrymme på insidan och tar samtidigt upp mindre utrymme i din applikation. Variationen av kåpor är stor – precis som dess användningsområden!

EPIC® H-A 3

Med den förnyade produktfamiljen EPIC® H-A 3 har vi återigen reviderat innebörden av ”extremt kompakt”. Både de befintliga metallkåporna och de helt nya modellerna MTG, MTS, MAG, MAGS, MAGSV, MAGD och MTGVB erbjuder mer utrymme på insidan och tar samtidigt upp mindre utrymme i din applikation. Ett stort urval av kåpor gör att det finns en produkt som passar för varje applikation!

EPIC® H-Q 5

Denna kompakta 5+1-poliga standardinsats är allt annat än standard. Varför? Eftersom PE-C-varianten, som är en krimpbar PE-skyddande jordkontakt, kan användas. Krimpanslutningen av ström- OCH skyddsjordkontakter ger dig möjlighet att för första gången montera hela kontakten automatiskt. Dessutom är insatsen med 30 A otroligt kraftfull för sin storlek.

EPIC® H-Q 5 PE-kontakter

Denna PE-kontakt för anslutning av en skyddsjordledare kan för första gången krimpas, vilket är unikt på marknaden för närvarande. Krimpanslutningar är kända för att vara tillförlitliga i åratal, särskilt i applikationer med starka vibrationer. Med en PE-krimpkontakt får du en helt automatiserad monteringsprocess för kontaktdon.

EPIC® H-Q 7

Precis som när det gäller H-Q 5, är denna kompakta 7+1-poliga standardinsats är allt annat än standard, tack vare att PE-C-varianten, som är en krimpbar PE-skyddande jordkontakt, kan användas. Krimpanslutningen av ström- OCH skyddsjordkontakter ger dig möjlighet att för första gången montera hela kontakten automatiskt. Och är den kompatibel med andra kontakter på marknaden? Självklart!

EPIC® POWER M12L-serien

Virtuellt utvecklad och nu verklighet! Toppmoderna utvecklings- och designmetoder kombinerade i de minsta utrymmena; den extremt lilla och kraftfulla EPIC® POWER M12L-kontakten med L-kodning uppfyller alla marknadens krav. Den förhindrar felmatning, är PROFINET-kompatibel och UL-certifierad. M12L-kontakterna är idealiska för till exempel små robotar, så kallade cobots, och kan användas för såväl kablar till givare/manöverdon samt strömförsörjning till mindre DC-motorer, till exempel i förarlösa transportsystem.

EPIC® POWER M12L-kontakter

Alla kontakter är inte lika! För att miniatyrströmkontakten EPIC® POWER M12L ska kunna göra sitt jobb på rätt sätt, krävs hållbara kontakter med lång livslängd som ger maximal kontakt vid anslutningen och håller kontaktresistanserna låga. Och voilà, här är de!

EPIC® MH 2 40A

Vi älskar modulära plugin-kontakter. Därför utökar vi nu vår produktfamilj med ännu en modul för strömförsörjning i dina applikationer. Modulen snäpps enkelt fast i multiramen, är UL-certifierad och kan användas i rälsfordon. Otroligt flexibel i sin funktion!