H01N2-D 1X35
H01N2-D 1X35
2210702
H01N2-D, HAR-certifierad, anslutningskabel i gummi för ljusbågsvetsning, NSLFFÖU-stödd, 100 V AC, 150 V DC, EN 50525-2-81, IEC 60245, flamtålig
H07ZZ-F, < HAR >, anslutnings- och styrkabel av, gummi, 450/750 V, halogenfri, brandspridningsklass IEC 60332-3-24 , röktäthet LS0H EN 61034-2
Halogenfri