Webshop

LioN-Power IO-Link EEC och PX0

Nu med utökat temperaturområde och förkonfigurerade hubbar

LioN-Power IO-Link System

LioN-Power IO-Link System från Belden innefattar kraftfulla I/O-moduler i olika varianter som möjliggör intelligent kommunikation mellan olika typer av sensorer och ställdon genom standardiserad IO-Link-teknik.

IO-Link-system lämpligt för applikationer ner till -40°C

IO-Link är den första standardiserade I/O-teknologin för kommunikation med sensorer och aktorer. Lumbergs LioN-Power IO-Link Master och tillhörande hubbar kombinerar denna standard med en rad branschledande egenskaper. Nu utökas sortimentet med ett flertal varianter av IO-Link-enheter för dig som vill skapa ett smart nätverk i utomhusapplikationer eller under extrema temperaturförhållanden inomhus, och där det är viktigt att underhållsarbetet förenklas så mycket som möjligt för slutkunden.

För smarta nätverk i tuffa industrimiljöer

Med skyddsklass upp till IP69K och höljen som tål svetsgnistor är LioN-Power IO-Link Masters och I/O Hubs det optimala valet för tuffa industrimiljöer som exempelvis tillverkning, robotik, materialhantering, intralogistik och maskinbyggnad, samt inom transport, vindkraftsapplikationer och reningsverk.

ECC – Utförande med utökat temperaturområde

IO-Link-system lämpligt för applikationer ner till -40°C

Introduktionen av ECC-familjen (Extended Environmental Conditions) gör hela IO-Link-systemet lämpligt för applikationer ner till -40°C. Denna prestanda öppnar upp för helt nya användningsområden som exempelvis frysrumsapplikationer och vindkraftsparker.

PX0 – Parametrering = 0!

f%C3%B6rkonfigurerade-PX0-IO-Link-hubbar

”Out of the box and ready for use”! PX0-serien gör livet enklare för exempelvis slutanvändare som snabbt måste kunna ersätta eller byta ut IO-Link-enheter utan problem. Förkonfigurerade PX0 IO-Link-hubbar reducerar underhållsarbetet till ett absolut minimum.

Klicka på artikelnumren och beställ direkt i vår webshop

IO-Link Master, M12 Power, ECC-utförande -40°C till +70°C

Art nr.BenämningProtokollI/OPoweranslutningDataanslutningI/O-
portar
834082100980 ESL 309-121-EECPROFINET4DI 4DO
8 IOL
2 x M12, L-kod2 x M12,
D-kod
8 x M12,
A-kod
834082400980 ESL 399-121-EECMultiprotocol4DI 4DO
8 IOL
2 x M12, L-kod2 x M12,
D-kod
8 x M12,
A-kod

IO-Link Hub, ECC-utförande -40°C till +70°C

Art nr.BenämningProtokollI/OPoweranslutningDataanslutningI/O-
portar
834082900960 IOL 381-001-EECIO-Link16DIVia dataanslutning1 x M12,
A-kod
8 x M12,
A-kod
834082910960 IOL 385-001-EECIO-Link10DI 6DOVia dataanslutning1 x M12,
A-kod
8 x M12,
A-kod
834082920960 IOL 380-001-EECIO-Link16DIO1 x M12,
L-kod
1 x M12,
A-kod
8 x M12,
A-kod

IO-Link Hub, PX0-utförande, Basic Parameter Set

Art nr.BenämningProtokollI/OPoweranslutningDataanslutningI/O-portar
834082800985 IOL 381-001-PX0IO-Link16DIVia dataanslutning1 x M12,
A-kod
8 x M12,
A-kod
834082810985 IOL 385-001-PX0IO-Link10DI 6DOVia dataanslutning1 x M12,
A-kod
8 x M12,
A-kod
834082820985 IOL 380-001-PX0IO-Link16DIO1 x M12, L-kod1 x M12,
A-kod
8 x M12,
A-kod