IP68 med förkontakterad kabel och vanlig förskruvning
Optimal tätning för kontakterad kabel med diameter 3 till 10 mm

Att använda förkontakterad kabel, med exempelvis RJ45-kontakter i bägge ändar, blir allt vanligare – det är både smidigt och kostnadseffektivt. Men om kabeln ska installeras i en kapsling eller ett skåp kan problem uppstå, om man samtidigt behöver en hög IP-klass eller bra dragavlastning.
Kontaktens storlek styr hur stor förskruvning som krävs – men när kontakten väl är igenom vill man kunna dra åt förskruvningen så att den tätar runt kabeln och ger bra dragavlastning. Förhållandet mellan kontaktens storlek och kabelns diameter är kritiskt, och redan med en vanlig patchkabel med RJ45-kontakter uppstår problem för standardförskruvningens packning. En lösning är delbara förskruvningar – men deras komplexa uppbyggnad gör att de kostar mer än vad många vill betala.
Delbar packning löser problemet
Med vår delbara packning SKINTOP® DIX-M AUTOMATION kan du enkelt dra igenom förkontakterade kablar och samtidigt uppnå en mycket bra IP-klass och dragavlastning, om du håller dig inom det specificerade klämområdet. Packningen passar perfekt till våra standardförskruvningar SKINTOP® ST-M, SKINTOP® MS-M och SKINTOP® CLICK – du behöver därmed inte lägga onödiga pengar på delbara förskruvningar.
SKINTOP® DIX-M AUTOMATION är ”öppningsbar” och används istället för förskruvningens originalpackning. Den sluter tätt kring kabeln tack vare att den är gjord av NBR-gummi. Många kunder upplever denna packning som betydligt mjukare och mer formbar än andra delbara packningar på marknaden, vilket ger ett bra klämområde och en lättarbetad produkt.
Så uppnår du IP66 och IP68 (5 bar, 30 min) med SKINTOP® DIX-M AUTOMATION
Om du håller dig inom klämområdet som visas i tabellen nedan, säkerställer du den höga IP-klassen. Vid användning av kabel i dimensioner utanför klämområdet kommer IP-klassen att sjunka.
Vi har nyligen utökat med fler varianter för att kunna täcka fler applikationer, och erbjuder nu lösningar för kabel med diameter 3-10 mm. Perfekt för exempelvis alla patchkablar med RJ45-kontakter som varierar i dimension mellan olika tillverkare och beroende på överföringshastighet (CAT).
Art nr | Storlek | Ø A mm | Klämområde Ø B mm | Antal hål | C mm |
---|---|---|---|---|---|
5344 0982 | M25 | 20,8 | 3-7 | 1 | 9,5 |
5344 0983 | M25 | 20,8 | 4-9 | 1 | 9,5 |
5344 0970 | M32 | 25,6 | 4,5-6,5 | 1 | 12,0 |
5331 0444 | M40 | 33,8 | 7-10 | 3 | 14,5 |