UL-certifierad patchkabel
ETHERLINE® LAN Cat 6 A: Pålitliga patchkablar för global export
![UL-certifierad patchkabel – ETHERLINE® LAN Cat.6A: Pålitliga patchkablar för global export UL-certifierad patchkabel – ETHERLINE® LAN Cat.6A: Pålitliga patchkablar för global export](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
Vår nya patchkabel ETHERLINE® LAN Cat 6 A är, tack vare sin slimmade design, optimal för applikationer där många kontakter behöver få plats på en liten yta. Patchkablarna är UL-certifierade, dubbelskärmade och flexibla – en idealisk lösning för exempelvis industriella kontrollskåp. Alla längder och färger finns i lager.
Patchkabel – grunden för Ethernet-baserade system
Kontakterade datakablar, så kallade patchkablar, är grunden för alla Ethernet-baserade system. De används i ett brett spektrum av Industri 4.0-applikationer. Patchkablar är därför en integrerad del av nätverkstekniken som måste överföra data på ett tillförlitligt sätt, utan att vanligtvis behöva uppfylla industriella krav.
Mångsidiga och UL-certifierade
Oavsett om det gäller kontor eller kontrollskåp, garanterar de flexibla LAN-kablarna en pålitlig dataanslutning även i trånga utrymmen. Tack vare den dubbla skärmen, bestående av aluminiumfolie och kopparfläta, kan patchkablarna också användas i industriella kontrollskåp med låg avskärmningsförmåga. Dessutom har kablarna den internationella säkerhetscertifieringen från Underwriters Laboratories (UL). Det betyder att ingenting står i vägen för godkännande av maskiner med ETHERLINE® LAN Cat 6 A patchkabel som ska exporteras till USA och Kanada.
Kablage av högsta kvalitet
För att uppnå en problemfri industriell kommunikation, måste alla komponenter vara perfekt matchade – från patchkabeln till nätverksuttaget. Tack vare vår långa erfarenhet inom kabel för industrin och vårt omfattande sortiment, kan vi erbjuda både expertråd och skräddarsydda lösningar – med samma höga kvalitet som alltid.
Fördelar med våra UL-certifierade patchkablar
- LAPPs kvalitetsstandard
- Kan exporteras och användas över hela världen tack vare UL-certifieringen. Det eliminerar behovet av separata lager för marknader som USA och Kanada och sparar plats på produktionsanläggningarna
- Förkontakterade patchkablar sparar tid vid montering, minimerar risken för fel och underlättar hanteringen.