Skilsmässa i ÖLFLEX®-familjen
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500 V och 450/750 V separerar
- Beställ ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500 V direkt i vår webshop
- Beställ ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750 V direkt i vår webshop
![ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY splittas i två varianter ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY splittas i två varianter](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY är en av våra populäraste maskinkablar tack vare sin flexibilitet och oljebeständighet, i kombination med färgmärkta ledare och goda EMC-egenskaper. Nu splittas den i två varianter.
Sedan urminnes tider har ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY haft en märkspänning på 450/750 VAC, med ett brett artikelomfång från 2x0,5 mm2 till 4G185 mm2. Eftersom de flesta av våra kunder har ett 400 V-system, har vi beslutat att ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY ska splittas i två varianter.
Utökas med fler artiklar
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500 V kommer att omfatta ett artikelspann från 2x0,5 mm2 till 4G16 mm2, vilket innebär ett 30-tal nya artikelnummer från area 1,5 mm2 och uppåt. Kabeln blir tunnare och kräver mindre plats, samt att priset reduceras tack vare att det går åt mindre plastmaterial och koppar i EMC-flätan.
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750 V-versionen kommer att ha artikelspannet från 2x1,5 mm2 till 4G185 mm2 med samma artikelnummer som tidigare.
Fördelar med uppdelningen
För applikationer som inte kräver högre märkspänning kan du nu välja ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500 V med följande fördelar:
- Tunnare och därmed utrymmesbesparande
- Mer kostnadseffektiv – mindre plastmaterial och koppar
- Mindre böjningsradie
- Lägre vikt
- Fortfarande samma höga elektrisk prestanda tack vare 4 kV provspänning.
Egenskaper ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY-serien
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
- God kemisk beständighet
- Hög skärmningsgrad, låg överföringsimpedans (max 250 Ω/km vid 30 MHz)
- Fintrådiga ledare av blank koppartråd
- Ledarisolering av PVC LAPP P8/1
- Ledare tvinnade i lager
- Innermantel av PVC, grå
- Förtent kopparfläta
- Yttermantel av PVC, transparent.