Kapslingar och skåp
Kataloger och broschyrer markerade med # finns också i pappersversion. Beställ ditt exemplar via kundservice, 0155-777 80.
Filtyp | Katalogtitel | Information |
---|---|---|
![]() |
mpGamma Junction boxes & Push-button panels (PDF 4 MB ) |
Rostfria väggskåp, kopplingslådor och tryckknappslådor i högsta skyddsklass IP69/IK10. # |
![]() |
mpGamma Pendant Control Panel (PDF 2 MB ) |
Rostfria manöverlådor i modern design med fästen och armar. Allt i högsta skyddsklass IP69/IK10. # |
![]() |
mpGamma Modular cabinet system (PDF 8 MB ) |
Rostfria golvskåp med enkel- eller dubbeldörr. Högsta skyddsklass IP69/IK10. # |
![]() |
mpGamma Compact Cabinets & Sloped-Top Cabinets (PDF 3 MB ) |
Rostfria golvskåp, serie STEEL, samt pulpeter. # |
![]() |
mpGamma Line boxes at increased hygiene (PDF 2 MB ) |
Rostfria väggskåp i hygienisk design med sluttande tak för enkel rengöring, speciellt utvecklade för livsmedels- och dryckesindustrin samt läkemedelsindustrin. # |
![]() |
Bopla THE RED BOOK Edition 4.5 (PDF 24 MB ) |
BOPLAs huvudkatalog. Komplett utbud av kapslingar och membrantangentbord. # |
![]() |
Bopla THE RED BOOK COMPACT INTERACTIVE (PDF 7 MB ) |
Snabbguide över BOPLAs kompletta utbud av kapslingar och membrantangentbord. Innehåller interaktiva bilder via Augmented Reality (AR, förstärkt verklighet). # |
![]() |
Bopla – Human Machine Interface (PDF 4 MB ) |
HMI – Overlay, membrantangentbord och integrering av displayer och pekskärmar. |
![]() |
Bopla BoLink (PDF 682 KB ) |
BoLink – Den intelligenta och mångsidiga kapslingen för IoT-lösningar. Se mått och specifikationer i broschyren. |
![]() |
Bopla BoPad (PDF 2 MB ) |
Elektronikkapsling anpassad för dagens krav på stora pekskärmar och displayer (upp till 10,1”). # |
![]() |
Bopla Bocube (PDF 1 MB ) |
Innovativt designad industri- och elektronikkapsling i plast. # |
![]() |
Bopla Bocube Alu (PDF 836 KB ) |
Innovativt designad industri- och elektronikkapsling i aluminium. # |
![]() |
Bopla BoTouch (PDF 4 MB ) |
Integrering av displayer och pekskärmar i standard- och kundspecifika kapslingar. # |
![]() |
Bopla Filotec (PDF 3 MB ) |
Profilkapsling i aluminium. Finns i många modeller och storlekar. # |
![]() |
Bopla DIN rail enclosure (PDF 3 MB ) |
Fem serier kapslingar för montage på DIN-skena. # |
![]() |
Bopla ALUSTYLE (PDF 3 MB ) |
Bords-, hand- och väggkapsling i aluminium för elektronikutrustning i tuff industrimiljö. # |
![]() |
Bopla ALU-TOPLINE (PDF 1 MB ) |
Bordskapsling i aluminium med innovativ kapslingsteknik och ergonomiska linjer. # |
![]() |
Bopla INTERTEGO (PDF 3 MB ) |
Bords- och väggkapsling i aluminium med hög kvalitet och innovativ design. # |
![]() |
Bopla System technology (PDF 2 MB ) |
Kundanpassade kapslingar. Håltagning, tangentbord och kretskort. # |