Våra populäraste datakablar – nu i UV-beständiga versioner
UNITRONIC® LiYY/LiYCY-familjen utökas med kablar i svart utförande

Inom vår familj av lågfrekventa data- och elektronikkablar, har vi nöjet att presentera fyra nya medlemmar. Gemensamt för dessa är att de har en svart yttermantel som passar för ett bredare applikationsområde.
Kan förläggas utomhus utan krav på UV-skydd
LiYY/LiYCY-familjen är våra mest kända lågfrekventa datakablar. De är färgkodade enligt DIN 47100 och lämpliga för överföring av analoga eller digitala signaler. De nya svarta kablarna är UV- och ozonbeständiga enligt EN 50525-1, vilket innebär att de får förläggas utomhus utan krav på UV-skydd. För dig som vill ha kablar i svart utförande av designskäl öppnas också nya möjligheter!
Självklart har de nya varianterna samma mekaniska och elektriska prestanda som de gamla trotjänarna i kiselgrått utförande, som givetvis kommer att finnas kvar i sortimentet.
Sortimentet
De nya svarta kablarna har yttermantel av PVC-material, och följande design och ledaruppbyggnad – klicka på respektive länk för tekniska data och beställning direkt i vår webshop:
UNITRONIC® LIYY BK – Oskärmad, 2x0,14 mm2 till 4x1,5 mm2
UNITRONIC® LIYY (TP) BK – Oskärmad samt partvinnad, 2x2x0,14 mm2 till 10x2x0,5 mm2
UNITRONIC® LIYCY BK – Skärmad, 2x0,14 mm2 till 25x1,5 mm2
UNITRONIC® LIYCY (TP) BK – Skärmad samt partvinnad, 2x2x0,14 mm2 till 5x2x1 mm2
Välkommen att kontakta oss! Vår support hjälper dig med rätt produktval till just din applikation.