Böjskydd och kontaktfjäder för EMC
Ny innovativ förskruvning från LAPP

Vi utökar vår produktportfölj med en förskruvning i mässing med böjskydd och optimalt skydd mot elektromagnetiska störningar.
Klarar ett stort antal böjningscykler
Med den nya mässingsförskruvningen med böjskydd i rostfritt stål, SKINTOP® BS-SC-M METAL, blir installationen en enkel match. Böjskyddet är utvecklat för användning på rörliga maskindelar och skyddar kabeln från kraftig böjning och kabelbrott. Förskruvningen tål hög mekanisk belastning och tillåter ett stort antal böjningscykler.
Optimalt skydd mot elektromagnetiska störningar
SKINTOP® BS-SC-M METAL har också en integrerad och flexibel kontaktfjäder med hög ledningsförmåga. Fjädern kommer i kontakt med kopparskärmen över ett stort område och jordar därför kabeln via förskruvningen på kåpan. Det gör att SKINTOP® BS-SC-M METAL lämpar sig för EMC-applikationer och ger ett optimalt skydd mot elektromagnetiska störningar.
Även lämplig för utomhusbruk
Utöver böjskydd och kontaktfjäder, erbjuder förskruvningen dessutom ett brett, variabelt klämområde för olika ytterdiametrar samt en variant med en insats för att täta kablar med mindre diametrar. Förskruvningen har utvecklats särskilt för användning på rörliga maskindelar och är även lämplig för utomhusbruk tack vare skyddsklass IP 68 (10 bar) och IP 69.
Fördelar
- Böjskyddsspiral förhindrar överdriven böjning och knäckning av den anslutna kabeln
- Särskild konstruktion av spiralen i rostfritt stål garanterar ett stort antal böjningscykler
- Optimalt EMC-skydd tack vare integrerad, flexibel kontaktfjäder med hög konduktivitet som skapar en övergång med låg impedans mellan kopparfläta och förskruvning
- Stort, variabelt klämområde för olika kabeldiametrar
- Bästa möjliga tätning genom O-ring och tätningsring möjliggör skyddsklass IP 68 (10 bar) och IP 69.