ETHERLINE® FD bioP Cat.5e

Den första biobaserade datakabeln från LAPP

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e – Biobaserad datakabel

Möt vår första biobaserade datakabel som levererar topprestanda samtidigt som den minskar sitt koldioxidavtryck. Med en yttermantel tillverkad av 43% förnybara material är den en riktig milstolpe inom hållbar kabelteknik.

Organiskt material och lägre koldioxidutsläpp

När det gäller nya idéer kan innovation ibland uppstå där man minst anar det. För LAPP kom idén från en enkel men ambitiös fråga: Hur kan vi minska vårt miljöavtryck utan att kompromissa med världsklasskvalitet? Inspirerade av detta kavlade våra ingenjörer upp ärmarna och samarbetade med experter inom biobaserade material för att hitta ett svar. Resultatet blev ETHERLINE® FD bioP Cat.5e, en kabel som är lika flexibel i sin design som den är i sina miljöegenskaper.

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e – Biobaserad datakabel
  • Har en banbrytande bio-TPU-mantel tillverkad av förnybara, majsbaserade material
  • Bio-manteln minskar kabelns koldioxidavtryck med 24% jämfört med fossila alternativ
  • Ingen skillnad i prestanda
  • Bibehåller samma hållbarhet, flexibilitet och motståndskraft mot kemikalier, UV-ljus och nötning som sin traditionella motsvarighet.

Med ETHERLINE® FD bioP Cat.5e minskar vi vårt koldioxidavtryck – och ditt.

       

 

Håll utkik!
Ny prototyp på gång – nästa mer hållbara kabel i pipeline är ÖLFLEX® CLASSIC FD 810.

Visste du att...
LAPP arbetar redan med idéer för att återvinna sekundära material från plastavfall. Dessa är till exempel tänkta att användas som fyllnadsmaterial i kablar.