Kabelavrullare och logistiklösningar
Förenkla din vardag med logistiklösningar från LAPP!

Vi erbjuder dig ett brett utbud av flera olika logistikösningar för optimal avrullning; både för kabel på trumma och för att undvika trassel bland dina enkelledare!
När du rullar av kabel från en trumma – oavsett om det är styrkabel, Ethernet-kabel eller gummikabel, är det viktigt att det görs på rätt sätt. Det vill säga att trumman rullar medan du drar. Annars kommer kabeln att vridas runt sin egen axel och utsätta kopparen för belastning, vilket kan leda till att den går sönder.
Enkelledare, som levereras i låda, kan trassla sig – både med sig själva och med varandra. Våra användbara vagnar ger dig optimal kontroll över dina enkelledare!
CHAMPION – kabelvagga i metall
Denna kabelvagga är, med sina 7,2 kg (och 9 kg för den stora varianten), den lättaste på marknaden. Samtidigt är den mer robust och tålig än många liknande produkter!
CHAMPION gör det enklare och säkrare att rulla av dina kablar, eftersom kabeln inte vrids runt sin egen axel, vilket den gör om trumman inte rullar samtidigt som du drar.
Du kan använda alla storlekar av trummor, upp till en totalvikt på 200 kg. Om du behöver rulla av en trumma som antingen har en större bredd än 670 mm eller väger mer än 200 kg, kan du använda två CHAMPION – en för varje trumfläns!
Du har också möjlighet att köpa hjul som tillbehör, så att du enkelt kan förflytta din CHAMPION när kabeltrumman ligger på.
Fördelar:
- Lätt, endast 7,2 och 9 kg
- Robust och tålig
- Två storlekar – maximal trumbredd 520 mm respektive 670 mm
- Kan hantera upp till 200 kg
- Mobil vid köp av hjul
- Halkfri vid köp av gummifötter.
Håll ordning på dina enkelledare
När man arbetar med enkelledare kan det vara lite av en utmaning att hålla ordning på dem så att de inte trasslar sig – både med sig själva och med varandra.
TRONIC enkelledarställ är en mobil, flexibel lösning för transport, lagring och avlindning som hjälper dig att hålla ordning på dina enkelledare! TRONIC finns i tre olika storlekar för att matcha dina behov.
Du tar helt enkelt ringen ur lådan och lägger den i plasthållaren. Enkelledaren är nu lätt att dra ut i den längd du behöver. Samtidigt undviker du att den vrider sig runt sin egen axel och utsätter koppartrådarna för onödig belastning.
Fördelar:
- Bra ordning på dina enkelledare
- Lätt att linda av enkelledarna
- Flexibelt system som kan utökas med nya moduler
- Vagn på hjul, som lätt kan flyttas mellan installationerna.
Mobilt ställ för kabeltrummor
För transport, förvaring och avrullning av flera kabeltrummor, erbjuder vi ett kabeltrumställ på hjul. Trumstället flyttas enkelt runt på arbetsplatsen och vidare till kabellagret för påfyllning.
Kabeltrumstället har plats för 8 trummor, men är ändå mycket kompakt med slimmad design. Den är lämplig för trummor med en bredd på upp till 420 mm, flänsdiameter på 400 och 500 mm samt flänshål på 80 mm.
Det finns också möjlighet att välja till en extra monteringssats som gör att du får plats med ytterligare fyra trummor.
Fördelar:
- Mobil och flexibel lagringslösning
- Dra och styr vagnen med hjälp av en dragstång
- Enkel avlindning från kabeltrummor på olika ställen på arbetsplatsen
- Mycket kompakt utförande
- Utrustad med bromsspolaxlar
SPIN-OFF – ergonomisk avrullningslösning för kabeltrummor
Denna produkt är till för dig som behöver en mobil och ergonomisk avrullningslösning för kabeltrummor.
Med SPIN-OFF kan du enkelt flytta trummor, med en diameter på 40-75 cm, ända fram till installationen och rulla av kabeln på plats.
Fördelar:
- Väderbeständig
- Användarvänlig
- Robust
- Lätt att ansluta kabeltrumman
- Utrymmesbesparande, hopfällbar
- Ergonomisk med justerbart handtag
- Hög maximal lastkapacitet, 140 kg.
Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller behöver råd om vilken produkt som passar dig bäst.