Industriell Ethernet
Industriell Ethernet (IE) sparar tid vid installation och minimerar driftstopp

Automationsteknologin har utvecklats dramatiskt de senaste åren. Kraven på högre överföringshastigheter och mer komplexa operationer i flera led blir allt viktigare.
Industriell Ethernet (Industrial Ethernet) – från kontor till industri
Sedan 1990-talet har Ethernet varit den ledande tekniken i lokala datanätverk (LAN). Tekniken är mycket effektiv i kontorsmiljö; när du ansluter en LAN-kabel till en dator kan du lita på att den kommunicerar problemfritt. Marknaden ger oss skäl att tro på framtiden för Ethernet, även inom industrin.
Tidigare var de enskilda nivåerna, från ERP-system till fältnivå, helt separata. En nivå kommunicerade bara med nivån direkt ovanför eller nedanför. Det fungerar inte i Smart Factories, där allt kommunicerar med allt annat. Industri 4.0 är här, och kontoret och produktionslinjen behöver kommunicera sömlöst med varandra. Det var därför bara en tidsfråga innan Ethernet även hittade till fabrikerna.
IE ger dig kontroll över alla anslutningar
Ett fältbussystem kan liknas vid ett intelligent nätverk där varje enhet ansluts till en så kallad fältbuss. Fältbussen är en industriell digital kommunikationsbuss som skickar och tar emot data i realtid. Med ett fältbussystem kan komplicerade produktionsmaskiner enkelt styras direkt från en dator över ett vanligt Ethernetbaserat nätverk, utan att man behöver vara i direkt anslutning till maskinen eller ens befinna sig i samma lokal.
Industriell Ethernet gör det också möjligt för dig att agera förebyggande, istället för att vänta på att fel ska inträffa. Reparationer kan utföras under ett redan planerat driftstopp, till exempel på natten eller under verktygsbyte och underhållsarbete, vilket sparar både tid och pengar.
Är tidsbesparande installation och planering, minimering av driftstopp och enkelhet vid felsökning viktigt för din applikation eller maskinutrustning? Konvertera till ett fältbussystem och utnyttja fördelarna med att ha kontroll på alla anslutningar oavsett automationsnivå!
Hos oss hittar du nätverkskomponenter för industriell dataöverföring, som smarta I/O-moduler, anslutningskablar för såväl matning som data, givarkablar och komponenter.
Har du frågor om produkterna och behöver rådgivning? Tveka inte att kontakta vår support som med sin höga tekniska kompetens ger dig kvalificerad rådgivning.
Fördelar med industriell Ethernet
- Minskad installationskostnad
- Smidigare anslutning av ny utrustning vid reparationer
- Möjlighet till diagnostik och enklare felsökning