LioN-X – I/O-noder med eXcellent prestanda
Nya IO-Link Master I/O-noder tar Industri 4.0 till nästa nivå
- Se tekniska data och beställ LioN-X med 8 IO-Link här
- Se tekniska data och beställ LioN-X med 4 IO-Link här
- Se tekniska data och beställ LioN-X Multiprotokoll här

Nya, innovativa LioN-X från Lumberg Automation har en mängd olika integreringsalternativ i både vanliga styrenhetsmiljöer och molnapplikationer. LioN-X-portföljen, som är baserad på den framgångsrika LioN-Power-produktfamiljen, har helt nya funktioner som OPC UA, säkerhet och upp till 2 A utgångsström per port. Industri 4.0 håller på att bli verklighet!
Tack vare fyra implementerade fältbussalternativ och flera IIoT-protokoll erbjuds en mängd olika integreringsalternativ. Enkel konfiguration av olika IO-Link-enheter med IODD-tolk i Beldens konfigurationsverktyg LioN Management Suite (LMS) eller IODD-tolken på den inbäddade webbservern.
LioN-X har en rad innovativa säkerhetsfunktioner. Den är ACHILLES-testad, och Syslog används för insamling, lagring och bearbetning av loggmeddelanden.
LioN-X-systemet är lämpligt för i stort sett alla industriapplikationer, särskilt inom områden med tuffa förhållanden som robotteknik, materialhantering och maskinteknik, samt även transport, vattenrening och vindkraft.
Huvudfunktioner
- LioN-X-serien omfattar en rad olika IO-Link-masterenheter och utökas ständigt
- Utgångsström upp till 2 A per port
- Parallell kommunikation via fältbuss (PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE field basic) och samtidigt via IIoT-protokollen OPC UA, MQTT, REST och CoAP
- Min. cykeltid ~1 ms
- Kompakt och robust konstruktion (IP67, IP69K)
- Kostnadseffektiva LioN-Xlight-varianter för singelprotokoll finns tillgängliga
- IODD-tolk tillgänglig på LioN-X-webbserver för att enkelt konfigurera valfri typ av ansluten IO-Link-enhet.

Fördelar i korthet
LioN-X-serien utmärker sig genom en hög nivå av flexibilitet, snabb konfiguration och dataöverföring samt pålitlig datasäkerhet – allt i en kompakt och robust utformning.
- M12-portar konfigurerbara som digital ingång, digital utgång eller IO-Link
- Enkel konfiguration av de anslutna IO-Link-enheterna tack vare LioN Management Suite och IODD-tolken
- Molnanslutning kan upprättas via IIoT-protokoll (OPC UA, MQTT, CoAP, REST)
- Bland tillgängliga alternativ finns varianter med fyra eller åtta IO-Link-portar, blandad modul med fyra Class A- och fyra Class B-portar
- Utökat temperaturområde (-40°C till +70°C)
- Metallkåpa tålig mot svetsloppor, IP67, IP69K
- Webbserver tillgänglig.
LioN-X® och LioN-Xlight®
LioN-X är vårt utbud av lösningar för högprestandaapplikationer, till exempel upp till 2 A utgångsström per port. I och med introduktionen av LioN-Xlight kan vi också erbjuda en mycket kostnadseffektiv variant som endast är utrustad med de mest nödvändiga funktionerna, till exempel säkerhet.
Kant-* och molndatabehandling med LioN-X®
Smart integrering i de mest förekommande miljöerna för industriell automation.
Ledningsnivå
Dataserver, produktivitetsvisualisering
Styrnivå
Styrenhet och tekniska verktyg
Fältbussnivå
IO-Link Master för anslutning av sensorer och aktuatorer till Industrial Ethernet
Fältnivå
Sensorer, aktuatorer, IO-Link-enheter

Varför LioN-X®?
Multiprotokoll
Trenden mot allt mindre batchstorlekar och uppfyllelse av kundönskemål kräver i allt högre grad en mycket flexibel och effektivt automatiserad produktionsmiljö. För att uppnå detta har de nya LioN-X-modulerna enkel anslutning av digitala I/O-signaler och IO-Link-enheter till olika fältbussar och IIoT-applikationer. Utöver PROFINET, EtherNet/ IP, EtherCAT, Modbus TCP och CC-Link IE field basic finns det anslutningsalternativ via OPC UA, MQTT, REST och COAP för att möjliggöra anslutning till molnet.
Välj LioN-X och dra nytta av fördelen med flera kommunikationsprotokoll i en enda modul, utan någon extra kostnad!
Hastighet och intuitiv konfiguration
Optimering av produktionsprocesser är en utmaning som många branscher möter på daglig basis, och den automatiserade produktionens hastighet spelar här en nyckelroll. Den nya LioN-X IO-Link Master-generationen håller interna latenstider så korta att cykeltider på ~1 ms nu kan uppnås, vilket gör att IO-Link-data kan vidarebefordras till styrenheten (PLC) så snabbt som möjligt. Den inledande konfigurationen av de anslutna IO-Link-enheterna kan utföras enkelt genom att ladda upp en IODD med hjälp av konfigurationsverktyget LioN Management Suite.
Dra nytta av hastigheten hos LioN-X för att göra dina produktionsprocesser snabbare och effektivare!
Säkerhet
De globala nätverkens allt större räckvidd gäller även automationsmiljöer. Det är därför viktigt att förbereda automationsnätverk för anslutning till IIoT-miljön med lämpliga säkerhetsfunktioner för att, till exempel, kunna utföra underhåll och diagnostik på distans och samtidigt förhindra manipulering av data och obehörig åtkomst. LioN-X är väl förberedd för detta: Den är utrustad med Syslog för insamling, lagring och bearbetning av loggmeddelanden ombord och har testats och certifierats av ACHILLES.
Minimera obehörig fjärråtkomst och attacker på nätverket med ACHILLES-testade LioN-X.
- Se tekniska data och beställ LioN-X med 8 IO-Link här
- Se tekniska data och beställ LioN-X med 4 IO-Link här
- Se tekniska data och beställ LioN-X Multiprotokoll här
*Vad innebär begreppet Kantdatorsystem?
Kantdatorsystem (edge computing) bygger på principen att vissa beräkningar bör göras av utrustning i nätverkets utkant, inte centralt i servrar som nås genom ett nätverk. Data bör bearbetas där de skapas eller samlas in, vid sensorer, maskiner eller annan utrustning. Detta kan göras med anslutna datorer eller av program i inbyggda kretsar. Resultatet skickas sedan dit där det ska användas. En motivering för detta är att datakommunikation i samband med beräkningar ofta tar mer resurser i anspråk än själva beräkningarna, särskilt om data skickas fram och tillbaka under beräkningen.