Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
H07RN-F, <HAR>, power and control cable, 450/750 V, submersion to a depth of 100m (AD8), ozone/oil-resistant, class 5, -40°C to +90°C, halogen-free, flame-retardant
Giftfri och vattentät kabel avsedd för kraftmatning till dränkbara pumpar i dricksvatten, fiskdammar och simbassänger samt inom livsmedels- och dryckesindustrin.
UL-listad anslutningskabel i gummi, godkänd även för den nordamerikanska marknaden. Brandspridningsklass FT-2 se teknisk data och beställ i vår webshop.