ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T
Tvärbunden twin-solcellskabel framställd med elektronstråleteknik - lätt att dela
-
Optimerad kabeldesign -
tunn, lätt och robust - Tidsbesparande installation
- Idealisk för fristående solcellssystem
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Lätt att splitta i två separata kablar
- Minskad kabeldiameter möjliggör en utrymmes- och viktbesparande installation
- Tålig mot mekanisk påverkan
- Minimal brandspridning och mängd förbränningsgaser i händelse av brand
- Exakt mängdkontroll under installation tack vare metermärkning på yttermanteln
Användningsområden
- Idealisk för fristående solcellssystem
- Flexibla eller byggnadsintegrerade solcellssystem
Produktegenskaper
- Väderresistent/UV-beständig enligt HD 605/A1
- Ozonresistent enligt EN 50396
- Halogenfri och brandspridningsklassad
- God skärtålighet och nötningsresistens
- XLS-R T = X-Linked Standard-Reduced Twin
Beprövad tvärbunden elektronstrålekvalitet
Standarder/Godkännanden
- Finns även som TÜV PV1-F-certifierad version vid förfrågan
Design
- Ledare av fintrådig förtent koppartråd
- Ledarisolering av tvärbunden polyolefin framställd med elektronstrålningsteknik
- Yttermantel av tvärbunden polyolefin framställd med elektronstråleteknik
- Mantelfärg: Svart
- Ledarna strängjutna parallellt men kan lätt separeras
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel
-
Ledaridentifikation
- Svart/röd
- blå/röd
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Minsta böjningsradie
- Fast: 4 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- AC U0/U: 600/1000 V
DC U0/U: 900/1500 V
Max tillåten driftspänning: DC 1,8 kV
(ledare-ledare, ojordat system) -
Provspänning
- AC 6500 V
-
Temperaturområde
- Fast:
-40°C till +100°C max ledningstemperatur -
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole 100 m, trumma (500, 1 000) m
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.