Bocube Alu S – ny version med lockskruvar
Innovativt designad elektronik- och industrikapsling utan gångjärn

För dig som behöver en robust aluminiumkapsling som inte ser ut som en traditionell industrikapsling eller kopplingslåda, utan har en modern och stilren design, finns nu ett nytt alternativ från vår samarbetspartner Bopla.
Att locket sitter fast med gångjärn ger enklare hantering, men ibland finns inte utrymmet att vika upp locket. Därför finns nu vår populära serie av aluminiumkapslingar, Bocube Alu, i en ny version utan gångjärn.
Kapslingen har ett helt rektangulärt innerutrymme som gör det enkelt att montera elektronik, kontakter, plintar med mera. Locket har en försänkt yta där membran/overlay kan monteras säkert, och på kortsidorna kan förskruvningar och kontaktdon monteras skyddat.
Egenskaper
- Elegant förpackning av elektronik i riktigt tuffa förhållanden
- För användning i krävande miljöer både inom- och utomhus
- Högsta skyddsklass IP69
- Mycket robust, slagtålighet IK08
- Tillgänglig i tio olika storlekar, från 121x86x60 mm till 299x173x90 mm
- Välj mellan ljusgrå eller grafitgrå