NFPA 79 för USA-export

Här följer viktig information för dig som använder UL/CSA-godkända maskinkablar. Vid export till USA är det viktigt att ditt företags produkter uppfyller kraven i det amerikanska regelverket.

NFPA 79 utgåva 2018 & 2021 – nya riktlinjer för kablar till frekvensstyrda motorer

usa-export

NFPA 79 fokuserar på de normer för elektriska kablar som tillämpas för industriella maskiner i USA. NFPA 79 behandlar elektriska och elektroniska komponenter och delar i maskiner som arbetar vid 1000 VAC eller lägre.

Medan tidigare utgåvor av NFPA 79 refererar till kabel och ledare i kapitel 12 och 13, hittar man i 2018 & 2021 års upplaga rekommendationer och krav avseende kabel till frekvensstyrda motorer och servomotorsystem under kapitel 4; ”General requirements and operating conditions”.


NFPA 79 2018

Circuits Supplied from Power Conversion Equipment, Chapter 4, Section 4.4.2.8, NFPA 79 2018:

"Elektriska ledare och kablar som används för att justera varvtalet med hjälp av frekvensstyrning, ska vara UL-listade, flexibla motorkablar märkta med RHH, RHW, RHW-2, XHH, XHHW eller XHHW-2, eller enligt instruktionerna från tillverkaren av frekvensomformaren/servosystemet."

Utgåvan 2018 stödjer användningen av högpresterande isoleringar för att öka driftsäkerheten i VFD/servomotorsystem. Observera att revisionen inte bara accepterar UL-listade kablar, utan även AWM-kabel med högpresterande material baserat på tillverkarens instruktioner är godkända att använda.


NFPA 79 2021

Circuits Supplied from Power Conversion Equipment, Chapter 4, Section 4.4.2.8, NFPA 79 2021:

”Elektriska ledare och kablar som används för att justera varvtalet med hjälp av frekvensstyrning, skall identifieras som passande för den elektriska kraftkaraktäristiken, i enlighet med tillverkarnas instruktioner.”

I NFPA 79 utgåva 2021 har man därmed reviderat Chapter 4, Section 4.4.2.8 då utgåva 2018 varit öppen för tolkningar. Därmed så accepteras både UL-listade kabel samt AWM-kabel med en design som är avsedd för frekvensstyrda motorer.


NFPA 79 2024

LAPP USA har påbörjat sin tolkning av NFPA 79 Edition 2024 och beräknar ha ett white paper klart i oktober 2025. Redan nu kan vi dock säga att kraven i avsnitt 4.4.2.8 är avsevärt mildrade och inte längre exkluderar AWM-kabel som inte har högpresterande isolationsmaterial.

LAPP-kablar harmoniserar med NFPA 79 2018 & 2021

Vi erbjuder en mängd olika kablar som är utformade speciellt för att uppfylla de tekniska krav för frekvensstyrningar (VFD) och servosystem som marknaden kräver. Kablarna är designade med högkvalitativa material som uppfyller eller överstiger de standardkrav som ställs av ledande driv- och motortillverkare, inklusive Allen-Bradley® och SIEMENS®.

Tack vare våra omfattande forsknings-, utvecklings- och testprogram, kan vi erbjuda ett komplett sortiment av både AWM-kabel och UL-listade kablar, som inte bara uppfyller kraven i NFPA 79 2018 & 2021, utan också erbjuder marknadens bästa EMC-skydd, oljebeständighet och flexibilitet.

Läs gärna mer i våra white paper. Du är också välkommen att kontakta oss om du har frågor – vi hjälper dig att göra ditt företags USA-export enkel och säker!

Innovativa kablar för VFD och servomotorsystem