H1Z2Z2-K – Bästa kabelvalet för solceller
Prisvärd enkelledare för solcellspaneler och solcellsmoduler

H1Z2Z2-K är en prisvärd enkelledare som är avsedd att förbinda solcellsmoduler med varandra samt som förbindning mellan solcellspanelerna och DC/AC-omvandlaren. Nu utökar vi vår portfölj av DC-strängkabel med en ny variant av H1Z2Z2-K med förbättrad CPR-klass.
Senaste året har vi tack vare en offensiv satsning knutit avtal med både stora och små aktörer till vårt sortiment av kabel och tillbehör för solcellsanläggningar. Resultatet är en framgångsrik kombination med hög tillgänglighet och attraktiva priser.
Storsäljaren är enkelledaren H1Z2Z2-K som är en strängkabel som används för internförbindning mellan solcellspanelerna samt, för mindre anläggningar, även vidare till växelriktaren.
Kabeln har en slimmad diameter och är därmed lättinstallerad och utrymmesbesparande. Självklart är kabeln halogenfri och med bra brandegenskaper i övrigt, inklusive CPR. H1Z2Z2-K är certifierad enligt den nya EN-standarden 50618, vilket garanterar enastående väder-, UV- och ozonbeständighet.
H1Z2Z2-K nu som Dca-klassad DC-strängkabel
Nu utökar vi vår portfölj av DC-strängkabel med en ny variant av H1Z2Z2-K med förbättrad CPR-klass. Nya H1Z2Z2-K, optimerad version, har samma prestanda och godkännanden som gamla H1Z2Z2-K, men har tack vare något bättre brandegenskaper passerat CPR-test enligt Dca-s2-d2-a1.
Dca-klassad kabel är endast nödvändig om kabeln installeras inuti i ett hus eller i en fastighet som har en yta på över 200 m2.
Den tidigare H1Z2Z2-K (Eca) kommer därmed att utfasas.
SUNTUBE – solcellskablar och skyddshölje i ett

Nu kan du även få H1Z2Z2-K som komplett lösning med kabel och skyddshölje i ett! Produkten kallas SUNTUBE, och är uppbyggd av röd eller svart H1Z2Z2-K i de vanligaste dimensionerna. Kablarna är överdragna med en halogenfri, UV-beständig och skyddande coating som tål temperaturer från -30°C till +80°C.
SKINTOP® SOLAR – förskruvning för solcellskabel

Behöver du komplettera med en riktigt bra förskruvning, välj SKINTOP® SOLAR som klarar utomhusmiljö, UV-strålning, ozon och högre temperatur bättre än en vanlig plastförskruvning.
Egenskaper solcellskabel H1Z2Z2-K
- Halogenfri och med bra brandegenskaper
- Ozon- och väderresistent enligt EN 50396 och EN 50618
- Tålig mot mekanisk påverkan
- Fintrådiga förtenta ledare
- Ledararea i sortimetet: 4 mm2–35 mm2
- Svart, blå eller röd yttermantel
- Temperaturområde: -40°C till +120°C (+90°C enligt EN 50618).
- Spänningsklass AC 1,0 kV eller DC 1,5 kV
- Nu CPR-klassad enligt Dca-s2-d2-a1
- E-nummersatt för enkla inköp via landets ledande elgrossister.